Вакуумный реклоузер 3AD

Siemens Recloser 3AD сочетает в себе передовые технологии с глубокими инженерными знаниями для трансформации Ваших сетей среднего напряжения в цифровой мир

Siemens имеет более чем 40-летний опыт в разработке технологии вакуумной коммутации и  является лидером в области технологий защиты. Siemens Recloser 3AD отвечает всем требованиям  наружной установки  в соответствии со стандартами IEEE C37.60 и IEC 62271-111 (ДСТУ IEC 62271-111).

Вы хотели бы получать дополнительную информацию о вакуумном реклоузере 3AD от Siemens?

Свяжитесь с нами

Описание

Прибыль от передовых технологий

3AD вакуумный реклоузер Siemens  сочетает в себе новейшие технологии вакуумной коммутации и электронного управления. Устройство приспособлено к будущим интеллектуальным сетям, используя современную коммуникацию для обмена данными с молниеносной скоростью.

Реклоузер основан на многолетнем опыте разработок выключателей, реле защиты и  планирования сетей. Устройство отвечает всем требованиям для наружного применения в соответствии со стандартами повторного включения IEEE C37.60 и IEC 62271-111 (ДСТУ IEC 62271-111).

Реклоузер используются в воздушных распределительных сетях и на подстанциях. Подобно выключателям, они способны коммутировать номинальные токи и токи короткого замыкания. Реклоузеры оснащены датчиками и контроллером, который является системой защиты и управления. В случае замыкания на линии, реклоузер может произвести до 9 цилов АПВ, предотвращая таким образом длительные перебои в работе сети.

В качестве наружных устройств реклоузеры монтируются на опорах линий передач и подвергаются воздействию окружающей среды и погодных условий. Комплексные дополнительные испытания вне установленных стандартов доказали пригодность для применения устройств в различных климатических условиях и  длительный срок эксплуатации.

Инновационная технология вакуумного реклоузера

Вакуумный реклоузер 3AD -  это коммутационный аппарат нового поколения, объединяющий в себе последние разработки отключения в вакууме и противоаварийную автоматику.  Он состоит из двух основных компонентов: коммутационный блок, в котором Siemens предлагает своим заказчикам две конструкции, до 27 кВ и 38 кВ, а также шкаф управления, который включает в себя блоки защиты и управления, а также электронику и вспомогательные цепи.

Контроллер 7SR224, основанный на серии защитных реле Siemens Reyrolle, обеспечивает защиту, контроль, мониторинг и измерение с помощью интегрированной логики ввода и вывода, регистрации данных, а также отчетов о неисправностях. Доступ к релейной защите осуществляется  через USB разъём для прямого подключения к ПК или через электрический порт RS485 для дистанционного подключения. Доступны дополнительные опции коммуникационного порта, включая RS232 и оптические порты. Доступ к меню управления пользователя и данным защищен многоуровневой системой аутентификации.

Вторая версия контроллера Siemens представлена SIPROTEC 7SC80. Локальная связь с ПК возможна через интерфейс USB-DIGSI на лицевой панели, а также через протоколы сетевой связи. Кроме того, контроллер 7SC80 предлагает веб-интерфейс HMI для локального и дистанционного доступа к реклоузерам, чтобы контролировать измеренные значения и показания, а также выполнять операции переключения.

  • Номинальное напряжение до 38 кВ
  • Настраиваемые, предварительно собранные аксессуары для легкой установки на месте
  • Передовая технология вакуумной коммутации
  • Полностью интегрированные трансформаторы тока (ТТ) и датчики напряжения

Технические данные


Типоисполнение
 

3AD31/

3AD11

3AD32/

3AD12

3AD36/

3AD16

3AD33/

3AD13

3AD34/

3AD14

3AD35/

3AD15

3AD37/

3AD17

Номинальное напряжение
Ur
12кВ
15.5кВ
24кВ
27кВ
27кВ
38кВ
38кВ
Номинальный ток
Ir
200 A; 400 A; 630 A; 800 A
400 A; 630 A; 800 A
Номинальный коммутационный цикл
 
O – 0.2с – CO – 1с – CO – 1с – CO – 30с – CO – Блокировка*
Номинальный ток отключения при коротком замыкании
Isc
12.5 kA – 16 kA
Номанальный ток включения при коротком замыкании
Ima
31.5 kA – 40 kA
Номинальная длительность короткого замыкания
tk
3s
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение грозового разряда
Up
75кВ
110кВ
125кВ
125кВ
150кВ
170кВ
200кВ**
Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение
Ud
28кВ
50кВ
50кВ
60кВ
70кВ
70кв
95кВ
Количество циклов В-О без технического обслуживание
 
10,000 циклов
Ресурс при коротком замыкании
 
до 250 циклов
Высота над уровнем моря
 
1,000 м (до 4000 м с понижением уровня напряжения)
Температура окружающей среды
 
От –30° C до +55° C (дополнительно от -40 ° C до + 55 ° C)

* Другие коммутационные циклы предоставляются по запросу

** По запросу

Обзор основных преимуществ

  • Широкое портфолио высокопроизводительных устройств для тока короткого замыкания до 16 кА и номинального рабочего напряжения до 38 кВ
  • Универсальная конструкция  для всех приложений одно-, и трехфазных
  • Большое количество функций защиты, измерения и мониторинга, включая автоматизацию кольцевых сетей
  • Возможность программирования через меню устройства (не только через ПК)
  • Большое количество протоколов связи
  • Соответствие стандартам IEEE C37.60 и IEC 62271-111 (ДСТУ IEC 62271-111)
  • Технология вакуумной коммутации, основанная на более чем 40-летнем опыте
Хотите узнать больше о вакуумном реклоузере 3AD от Siemens?

Загрузить брошюру

Материалы для скачивания

Знание - сила

Если Вы хотите получить исчерпывающую информацию о нашей технологии вакуумных реклоузеров и вакуумной коммутации, Вы можете скачать соответствующие брошюры здесь:
Chapter Title

Успешно реализованные проекты по системам для наружной установки

Contact

Узнать больше

Вы хотите получить дополнительную информацию о вакуумном реклоузере 3AD от Siemens?