Энергия для Вашего бизнеса

Надежные газовые турбины мощностью до 567 МВт

С какими бы вызовами ни сталкивался Ваш бизнес, наши газовые турбины  разработаны для эффективной работы в рамках динамично развивающегося энергетического рынка. Низкие затраты в течении жизненного цикла и высокий доход от инвестиций - это всего лишь два преимущества, предлагаемых нашим портфолио газовых турбин. Наши газовые турбины отвечают высоким требованиям для широкого спектра применений в вопросах эффективности, надежности, гибкости и экологичности.   Благодаря широкому ассортименту мощных газовых турбин, промышленных и аэродеривативных газовых турбин мощностью до 567 МВт., Siemens предлагает Вам наиболее подходящие решения и обеспечит необходимым оборудованием в соответствии со специфическими рыночными потребностями.

Мощные газовые турбины

Мощные газовые турбины

Мощные газовые турбины Siemens - надежные и гибкие установки, предназначенные для крупных электростанций с простым или комбинированным циклом. Они подходят для пиковых, переменных или базовых нагрузок, а также для когенерации. Дополнительными преимуществами для наших клиентов являются  аттестация и тестирование оборудования. Наши турбины продемонстрировали значительную коммерческую эксплуатацию и высокоэффективность.


(Мощность указана в МВт (эл.)

Промышленные газовые турбины

Промышленные газовые турбины

Прочные и компактные промышленные газовые турбины Siemens, являются идеальным выбором как для промышленного производства электроэнергии, так и  для работы в качестве привода механических устройств. Они также хорошо себя зарекомендовали в децентрализованной генерации. Их высокая способность к генерации пара позволяет достичь КПД электростанции 80% и более, что доказано на примере более чем 2250 единиц паровых турбин, установленных в малых энергетических компаниях, у независимых производителей энергии и в нефтегазовой промышленности.


(Мощность указана в МВт (эл.)) / Механический привод в МВт)

Аэродеривативные газовые турбины

Аэродеривативные газовые турбины

Первоначально разработанные для использования в авиации, аэродеривативные газовые турбины Siemens представляют собой гибкие, компактные и легкие конструкции, которые идеально подходят для производства электроэнергии и для работы в качестве привода механических усройств в нефтегазовой промышленности. Их высокая эффективность и возможность быстрого запуска демонстритуют, что наши аэродинамические газовые турбины также подходят  для децентрализованной генерации электроэнергии. Более 2500 газовых турбин, установленных  в различных условиях и работающих на различных объектах, наработали более миллионы часов.


(Мощность указана в МВт (эл.)) / механический привод в МВт)

SGT-A45 TR | 44 MW

SGT-A45 TR | 44 MW

Газовые турбины для нефтегазовой промышленности

Газовые турбины для нефтегазовой промышленности

Нефть и газ по-прежнему будут основными источниками глобального энергоснабжения, а значимость природного газа возрастёт в ближайшие десятилетия. Siemens в качестве партнера, предоставляет вам проверенные знания и опыт в области применения нефти и газа.

Газовые турбины Siemens доказали свою надёжность в производстве энергии на всех этапах добычи, транспортировки и переработки нефти, а также при использовании в качестве привода компрессоров и насосов. За многие годы эксплуатации они доказали исключительную надежность в сфере добычи и переработки нефти и газа, СПГ и нефтеперерабатывающих заводов.

Onshore production

Offshore floating (FSPO, FLNG)

Refining / petrochemical

Onshore pipeline

Offshore fixed

LNG

Газовые турбины для промышленности

Газовые турбины для промышленности

Воспользуйтесь нашими знаниями и опытом в области промышленной энергетики: газовые турбины Siemens могут использоваться для производства электроэнергии и когенерации (комбинированная теплоэнергетика, ТЭЦ) во многих отраслях промышленности, таких как химическая, цементная, металлургическая и горнодобывающая, а также в других отраслях обрабатывающей промышленности.

Наши двигатели обеспечивают бесперебойную подачу энергии и тепла, высокую энергоэффективность, низкие затраты на энергию и высокую эффективность инвестиций.

Chemical / Rubber & Plastics

Buildings & Infrastructure

Food & Beverage / Palm oil

Metals / Ceramics & Glass

Cement / Mining & Minerals

Manufacturing industries / Industrial parks

Fibers & Textile

Газовые турбины для производства электроэнергии

Газовые турбины для производства электроэнергии

Siemens является надежным партнером для энергетических компаний, муниципалитетов и независимых производителей электроэнергии. Наши газовые турбины являются сердцем самых современных и эффективных электростанций.


Они обеспечивают низкие затраты на производство электроэнергии, гибкие и короткие сроки ввода в эксплуатацию,высокую эффективность, делая Ваш бизнес еще более прибыльным.

Utility

Municipality

Independent power producers

Повышение мощности сети за шесть месяцев и даже быстрее

Своевременная энергия в любом месте

Наличие электроэнергии является основным фактором социально-экономического развития. Некоторые районы мира развиваются настолько быстро, что строительство электростанций в обычном режиме не сможет обеспечить решение самых насущных потребностей. В других районах инфраструктура электроснабжения настолько повреждена в результате естественных  или техногенных катастроф, что требует быстрых резервных решений.


С нашим портфолио Fast Power мы предлагаем решения, обеспечивающие генерирующие мощности на базе газовых турбин всего за шесть месяцев или даже быстрее.

Объём поставок, соответствующий вашим индивидуальным потребностям

Вы можете выбрать необходимый вам объём поставок: от непосредственно турбины, до комплектов оборудования и комплексных газовых электростанций.

Инновации в производстве газовых турбин для требовательных энергетических рынков

Внедрение последних инноваций, разработка новых технологий, применение передовых технологий производства -  всё это мы делаем для того, чтобы предлагать Вам самые передовые газовые турбин, задающие новые стандарты эффективности, надежности и экологичности.

Поскольку инновационные процессы становятся все короче, возможность своевременно тестировать новые конструкции и компоненты становится все более важной. Кроме того, новые технологии производства позволяют создавать революционные конструкции и обеспечивают доступность уникальных запасных частей.

Материалы для скачивания и поддержка

Узнайте больше о наших предложениях в сфере газовых турбин

В разделе материалов для скачивания вы найдёте брошюры, описания продуктов и многое другое. Если у вас возникли дополнительные вопросы - свяжитесь с нами.

За дополнительной информацией обращайтесь в наш центр поддержки клиентов.

    

ДП "Сименс Украина"

ул. Ярославская, 58

04071 Киев

(Стоимость звонков согласно тарифам Вашего оператора связи)

Реализованные проекты

Реализованные проекты

Газовые турбины Siemens работают более чем в 60 странах. Мы предлагаем проверенные технологии с более чем 6 900 установленными мощными турбинами, промышленными и аэродеривативными газовыми турбинами.
Новости и события

Оставайтесь в курсе последних событий

Related topics