Infinite opportunities from infinite data
Hannover Messe 2021 will take place from April 12 to 16 in digital format. Siemens will be participating with a unique virtual presence and event program.
Learn about all of our highlights in a realistic 3D environment at the Digital Enterprise Virtual Experience in line with the motto "Infinite opportunities from infinite data". This top-notch digital experience is sure to inspire you.
Повысьте эффективность использования своих приводных систем путем цифровизации
Будущее за цифровыми технологиями, в том числе и в промышленном секторе. Благодаря цифровизации и сетевым технологиям компании получат возможность гибко и надежно вести свое производство, а также, они смогут быстрее реагировать на происходящие изменения. Системы электропривода дополненные цифровой функциональностью - это важный шаг к тотальной цифровой промышленности. Теперь, благодаря SIDRIVE IQ, преимущества от цифровизации и интернета вещей (IoT) стали доступны в системах электропривода. Воспользуйтесь преимуществами цифровизации, чтобы перейти в новое измерение производительности, эффективности и надежности.SIDRIVE IQ: следующий шаг к цифровизации приводных систем
Приводные системы играют ключевую роль в бесчисленных производственных процессах и в конечном счете поддерживают функционирование всего производства. Отказы и неисправности таких компонентов, как электродвигатели и преобразователи частоты, имеют дорогостоящие последствия. Предотвращения таких неисправностей возможно только при принятии направленных и своевременных мер по предварительному обслуживанию всех компонентов системы привода, а такое обслуживание требует интеллектуальной прозрачности.
В данный момент SIDRIVE IQ предоставляет именно такую возможность: благодаря SIDRIVE IQ вы приобретаете возможность контроля, анализа и оптимизации приводных систем в цифровой форме, за счет чего обеспечивается прозрачность рабочих данных и данных о состоянии компонентов приводных систем. Такие данные помогают определить потребность в техническом обслуживании и потенциал для оптимизации, поэтому данное предложение — идеальный выбор для максимизации эксплуатационной готовности, эффективности и технологичности ваших приводных систем. Это, в свою очередь, повышает производительность и закладывает фундамент для нынешнего и будущего успеха компании.
SIDRIVE IQ: решение для цифровизации со множеством преимуществ
Интеллектуальные функции для использования Ваших данных
С помощью предложения по цифровизации с использованием интернета вещей (IoT) SIDRIVE IQ обеспечивается удобный доступ ко всем релевантным данным от ваших приводных систем когда угодно и где угодно. И это не все: Вы также можете контролировать и анализировать статус и характеристики своих приводных систем и вырабатывать на их основе новые меры по оптимизации.Получайте самую актуальную информацию с помощью SIDRIVE IQ
SIDRIVE IQ сообщает вам о состоянии компонентов привода. В составе портфолио решений — приложения для MindSphere с рядом функций, которые помогают обслуживать и эксплуатировать двигатели, преобразователи и прочие узлы и компоненты, усовершенствованные с помощью цифровых технологий.
Приложения для MindSphere — SIDRIVE IQ Fleet для обрабатывающих отраслей промышленности и Analyze MyDrives для отраслей дискретного производства — позволяют вам непрерывно визуализировать, анализировать и контролировать данные приводов.
За счет этого SIDRIVE IQ цифровизирует процессы управления вашими приводами. Среди получаемых вами преимуществ — совершенствование работ по техническому обслуживанию, сокращение внеплановых простоев и повышение эксплуатационной готовности.
SIDRIVE IQ Fleet
В случае применения в обрабатывающих отраслях промышленности приложение SIDRIVE IQ Fleet для системы MindSphere позволяет визуализировать, анализировать и контролировать низковольтные двигатели, средневольтные преобразователи и высоковольтные двигатели, которые подключены с помощью модулей сопряжения SIMOTICS CONNECT 400, SINAMICS CONNECT 500 и SIMOTICS CONNECT 600.
SIDRIVE IQ Fleet - это приложение, которое помогает вам получать сводную статистику, логи и обзоры отдельных показателей (KPI) от компонентов подключенной системы.
Кроме того, в SIDRIVE IQ отображаются профили подключенных устройств, детальная информация о них и ссылки на релевантную документацию.
Функция Overview (Обзор) обеспечивает удобное отображение основных показателей (KPI) элементов вашей приводной системы. Функция Logbook (Регистрационный журнал) публикует уведомления о произошедших изменениях статуса и предоставляет список полной истории событий обслуживания. Просмотр уведомлений о статусе и выполненных работах по обслуживанию выполняется без затруднений в любой момент, и вы получаете возможность планировать новые работы по профилактическому обслуживанию на ранней стадии. Уведомления о рекомендуемом обслуживании обеспечивают поддержку для принятия оптимальных решений на основе цифрового двойника элементов приводной системы и автоматизированной аналитики.
Практические примеры использования приложения SIDRIVE IQ Fleet
Меньше усилий, меньше задержек, больше удобства, безопасности и эффективности: приложение SIDRIVE IQ Fleet предлагает новаторские решения для множества случаев использования систем привода, улучшенных с помощью цифровых технологий. Независимо от того, идет ли речь о контроле состояния и профилактическом обслуживании, прозрачности рабочих характеристик двигателей и целых приводных систем или об оптимизированном использовании установленного оборудования — многочисленные практические примеры использования демонстрируют, что приложение SIDRIVE IQ Fleet может делать это для вас и вашей системы управления приводами.
Analyze MyDrives
В обрабатывающих отраслях промышленности многие виды работ по техническому обслуживанию, которые выполняются с фиксированной периодичностью, часто являются абсолютно бесполезными, как и вызываемые ими затраты и простои производства. Для надежного и удобного определения реальных потребностей в техническом обслуживании низковольтного преобразователя SINAMICS в составе предложения SIDRIVE IQ предусмотрено приложение Analyze MyDrives для системы MindSphere.
Это приложение для преобразователей SINAMICS V20 и V90, SINAMICS G в модульном и компактном вариантах и SINAMICS S (мощностью до 250 кВт) регистрирует и анализирует рабочие данные низковольтных преобразователей.
Выполняя непрерывный контроль энергопотребления, крутящего момента и частоты, а также измеряя энергетические потоки, можно определять фактическую потребность в обслуживании и оптимизации, а также заблаговременно инициировать соответствующие работы. За счет этого устраняется необходимость в обслуживании с фиксированной периодичностью и создается возможность для повышения производительности машин, определения потенциала для энергосбережения, увеличения периодичности технического обслуживания и минимизации простоев.
Индивидуализированные услуги для любых потребностей
Благодаря приложению SIDRIVE IQ вы также получаете преимущества будущих индивидуализированных услуг, от мер по устранению неисправностей и отказов до предложений по профилактическому техническому обслуживанию и упреждающих услуг для обеспечения оптимальных характеристик.Надежная и эффективная поддержка для улучшения Ваших приводов
Некоторые из преимуществ, которых следует ожидать: Предварительно определенные услуги — базовый компонент предложения по цифровизации SIDRIVE IQ. Они позволяют вам в цифровой форме связать приводную систему, распознавать риски и потенциал для оптимизации на ранней стадии, а также более эффективно планировать работы по обслуживанию.
Сервисы из состава SIDRIVE IQ дополняются приложениями Digital Drive Train Services - сервисом, по оцифровыванию данных от приводных систем. Компания Siemens предоставляет вам ряд цифровых услуг от единого поставщика, которые оптимально адаптированы к вашим конкретным требованиям.
Сервисы для SIDRIVE IQ Fleet
Digital Check (Цифровой аудит)
Воспользовавшись услугой Digital Check (Цифровой аудит), Вы получите преимущества концепции, которая позволяет достоверно определять и контролировать измеренные значения элементов приводной системы, совместимых с принципом IQ. При выполнении Digital Check (Цифрового аудита) сначала регистрируются текущие состояния существующего оборудования в составе услуги оценки IBase, которые затем сравниваются с вашими требованиями в отношении цифровизации. На этой основе формируется оптимальная концепция измерения, включая необходимые технические требования. Для этого необходимо наличие всех данных или проведение инспекции на месте эксплуатации оборудования.
Connect Package (Комплекс подключений)
В состав модуля Connect Package (Комплекс подключений) входят все сервисы, необходимые для внедрения цифровой инфраструктуры на основе цифровой концепции. Кроме указанной аппаратной части, такой как модули сопряжения для подключений, в состав поставки включается соответствующее программное обеспечение, такое как доступ к приложению SIDRIVE IQ для системы MindSphere, а также внедрение на месте эксплуатации, предусматривающее установку аппаратной части, настройку подключений и ввод в эксплуатацию приложений. В качестве необходимого условия для использования услуг SIDRIVE IQ Connect Package (Комплекс подключений) должна быть заранее разработана согласованная концепция измерений для конкретных элементов приводной системы посредством услуги Digital Check (Цифровой аудит).
НОВИНКА: Expert Assistance (Экспертная помощь)
Услуга Expert Assistance (Экспертная помощь) гарантирует, что специалисты Siemens смогут предоставить удаленную поддержку для вашего высоковольтного приводного оборудования. В случае неисправности система сигнализации на основе облачной технологии оповестит наших экспертов, которые немедленно свяжуться с вами или прибудут на место для оказания непосредственной поддержки в поиске и устранении неисправностей, чтобы свести к минимуму период неработоспособности оборудования.
В случае отказа системы привода сигнализация автоматически срабатывает и передается соответствующей дежурной службе.
После этого эксперт по обслуживанию свяжется непосредственно с вами и поможет быстро восстановить работу привода.
Благодаря платформе SIDRIVE IQ эксперт по обслуживанию располагает всей историей рабочих параметров системы, что помогает оперативно устранить неисправность, без необходимость в передаче и аналезе данных, отнимающей время.
НОВИНКА: Expert Diagnostics (Экспертная диагностика)
Благодаря услуге Expert Diagnostics (Экспертная диагностика) вы можете положиться на непрерывный контроль состояния оборудования экспертом с помощью облачных технологий, который предотвратит простои. Контроль высоковольтных двигателей и преобразователей выполняется нашими экспертами по обслуживанию с помощью функций анализа на основе облачных технологий. В случае нарушения работоспособности или отклонений немедленно инициируется анализ события. После определения уязвимости наш эксперт по обслуживанию свяжется с вами для ее скорейшего устранения. Также возможно формирование экспертных отчетов с подробной оценкой состояния и конкретными рекомендациями по обслуживанию оборудования на основе анализа данных в долгосрочной перспективе и оценки тенденций.
Связность как основа для цифровизации
Приложения SIDRIVE IQ и эксплуатация основываются на компонентах привода, дополненных цифровой функциональностью. Если ваши двигатели и преобразователи будут иметь возможность передавать данные о своем состоянии, технологии SIDRIVE IQ смогут использовать эти уведомления и данные для предоставления вам прозрачного обзора статуса, рабочих характеристик и потребности в обслуживании этих элементов привода.
Элементы систем электропривода могут снабжаться аппаратными модулями сопряжения, такими как SIMOTICS CONNECT 400 для низковольтных двигателей, SIMOTICS CONNECT 600 для высоковольтных двигателей, SINAMICS CONNECT 300 для преобразователей SINAMICS с прямым подключения к облаку и SINAMICS CONNECT 500 для высоковольтных преобразователей. Эти модули регистрируют все соответствующие рабочие данные элементов привода посредством датчиков и передают эту информацию в MindSphere, открытую облачную операционную систему на основе интернета вещей (IoT) разработки компании Сименс.