Электродвигатели SIMOTICS низкого напряжения для промышленности

Подберите необходимый электродвигатель низкого напряжения для конкретных условий эксплуатации
Электродвигатели низкого напряжения представлены широкой линейкой в диапазоне от 0,09 кВт до 5 МВт. Они соответствуют стандартам МЭК (IEC) и NEMA и имеют высокий коэффициент полезного действия. Электродвигатели могут питаться как от сети, так и от преобразователей частоты.

Чтобы найти оптимальный двигатель Siemens низкого напряжения, посетите отдельную страницу SIMOTICS LV MotorsTools & Service
На странице SIMOTICS LV Motors Tools & Service представлена исчерпывающая информация об инструментах и сервисах SIMOTICS
Электродвигатели SIMOTICS стандарта МЭК (IEC)
Компания Siemens разработала ряд двигателей низкого напряжения стандарта МЭК (IEC) мощностью в диапазоне от 0,09 кВт до 5 МВт. Электродвигатели стандарта IEC отличаются высокой надежностью и эффективностью и подходят для всех отраслей промышленности и условий эксплуатации, а также соответствуют всем стандартам - международным и локальным нормам и правилам.
* Кроме того, в этом разделе можно выбрать электродвигатели различных типоразмеров в соответствии со стандартами МЭК (IEC) или NEMA.

Ready for Hannover Messe 2022
Visit us at Hannover Messe from May 30 to June 2, 2022, and experience firsthand our motto for the trade fair: “Let’s combine real and digital worlds for a sustainable tomorrow.”
Register today for your free ticket and to take advantage of other great event offers.
We’re ready to see you once again and for inspiring conversations!
Электродвигатели SIMOTICS стандарта NEMA
Компания Siemens хорошо известна своими надежными 3-фазными электродвигателями переменного тока стандарта NEMA, предназначенными для тяжелых условий эксплуатации. От двигателей общего назначения в алюминиевом или чугунном корпусах до сверхсложных машин, которые соответствуют требованиям IEEE 841, NEMA Premium® и других промышленных стандартов или превышают эти требования. Вы можете доверять решениям Siemens в любых ситуациях.
* В разделе двигателей стандарта IEC можно выбрать двигатели с параметрами в соответствии с требованиями NEMA