Качественно новые характеристики

Электродвигатели SIMOTICS SD

Электродвигатели для сложных условий эксплуатации SIMOTICS SD

Электродвигатели для сложных условий эксплуатации, выполненные в чугунном корпусе, чрезвычайно прочные и надежные, поэтому это лучший выбор для предприятий, работающих в агресивных условиях окружающей среды. Они надежно работают даже при высоком уровне запыленности и вибрации, а также в агрессивных средах, например, в нефтехимической или обрабатывающей промышленности. Их конструкция обеспечивает оптимальное охлаждение, а благодаря модульной платформе их обслуживание не отличается от стандартных двигателей промышленного назначения.

Если у Вас есть вопросы, задайте их нашим специалистам!

Контакты

SIMOTICS SD — выбор устройства

Обзор ассортимента продукции

Двигатели для сложных условий эксплуатации на платформе SIMOTICS всегда отличались высокой надежностью и производительностью. Сейчас мы значительно повысили надежность и производительность этих двигителей. Откройте для себя преимущества новой линейки низковольтных двигателей, которые являются абсолютно уникальными на современном рынке и выводят Вас на новый уровень производительности.

Новое поколение двигателей для тяжелых условий эксплуатации SIMOTICS SD — (платформа 1LE5)

Новое поколение надежных низковольтных двигателей SIMOTICS SD — сочетание улучшенных характеристик и разнообразие цифровых функций. Все двигатели этой серии чрезвычайно компактные, эффективные и гибкие в эксплуатации. Кроме этого, серия поддерживает возможности цифровой трансформации и облачного анализа данных.

Следующее поколение выпускается в трех версиях

Детальная информация

Industry Mall

  • Лучший сетевой электродвигатель для различных применений
    Среди двигателей для тяжелых условий эксплуатации выделяют несколько линеек: Basic (базовая, для машиностроения), Performance (мощная, для обрабатывающей промышленности), Eagle (на экспорт в страны Северной Америки)
  • Компактная конструкция
    Габариты двигателя часто имеют большое значение при проектировании оборудования. Поэтому двигатели 1LE1 в классах эффективности IE2 и IE3 не больше по размерам своих предшественников из серии 1LG класса IE2.
  • Чрезвычайно высокая эффективность при работе от сети:
    Сетевые электродвигатели класса эффективности IE4 выпускаются в диапазоне мощности от 2,2 до 200 кВт.
  • Большая мощность
    В тяжелых условиях эксплуатации двигатели увеличенной мощности могут стать оптимальным решением, если для стандартных двигателей недостаточно места. Такие двигатели выпускаются в меньшем типоразмере, но с той же мощностью. 
  • Электродвигатели для работы с преобразователями частоты
    Чугунные электродвигатели линеек VSD10 и VSD4000 были оптимизированы для работы с преобразователями частоты SINAMICS и соответствуют мировым стандартам энергоэффективности. 

Новое поколение двигателей для тяжелых условий эксплуатации SIMOTICS SD — (платформа 1LE5)

Двигатели класса эффективности IE4 в сравнении с двигателями с классом эффективности IE3 потребляют до 3 % меньше энергии. Если Вы остановили свой выбор на платформе 1LE1, позже можно перейти на двигатели класса IE4, поскольку все классы эффективности от IE1 к IE4 имеют одинаковое соотношение мощности к высоте вала. Если Вы выбираете двигатели для тяжелых условий эксплуатации класса IE4, то речь идет о надежном приводе с фиксированной скоростью, созданном на платформе, которая не потеряет актуальность в будущем.

Двигатели, принадлежащие к линейкам VSD10 и VSD4000 (реактивные электродвигатели SIMOTICS), предназначены для работы с преобразователем частоты переменной скорости. Система, состоящая из реактивного синхронного двигателя SIMOTICS и преобразователя частоты SINAMICS — лучшее решение с точки зрения энергоэффективности. Реактивные синхронные двигатели демонстрируют особенно высокие динамические характеристики и показатели энергоэффективности в диапазоне частичной нагрузки, тем самым обеспечивая высокое качество процесса.

 
SIMOTICS SD
SIMOTICS SD Add
SIMOTICS SD Pro
Диапазон мощности
160–500 кВт
160–1000 кВт
200–980 кВт
Диапазон напряжения
работа от сети: 380–690 В; от преобразователя частоты: 380–480 В
работа от сети: 380–690 В; от преобразователя частоты: 380–480 В
работа от сети: 380–690 В; от преобразователя частоты: 380–690 В
Типоразмеры
315–355 мм
315–450 мм
315–450 мм
Количество полюсов
2, 4, 6, 8
315-355: 2, 4, 6
400-450: 2, 4, 6, 8
SH315-355: 2, 4, 6
SH400-450: 2, 4, 6, 8
Классы эффективности
классы энергоэффективности системы IE3, IE4;
класс IES2 с преобразователями частоты SINAMICS
высший класс энергоэффективности системы IE3, IE4 согласно NEMA;
класс IES2 с преобразователями частоты SINAMICS
высший класс энергоэффективности системы IE3 в соответствии с NEMA;
класс IES2 с преобразователями частоты SINAMICS
Детальная информация

Industry Mall

  • Оптимизация путем цифровой трансформации
    Увеличьте прозрачность технологического процесса и повышайте уровень сервисного обслуживание благодаря пионерам цифровых технологий.
  • Лучшая в своем классе конструкция
    Больший коэффициент полезного действия и гибкие возможности установки.
  • Концепции энергоэффективности, ориентированные на будущее
    Повышение конкурентоспособности благодаря экономии энергии.
  • Простота и скорость технологического процесса
    Повышение уровня производительности на всех этапах цепочки создания добавленной стоимости.
Линейка SIMOTICS SD - загрузка материалов и поддержка

Подробнее о SIMOTICS SD

Загрузка материалов, поддержка и услуги для двигателей SIMOTICS SD.
SIMOTICS SD - примеры применения

Двигатели SIMOTICS SD в реальных условиях эксплуатации

Новая серия низковольтных двигателей SIMOTICS SD следующего поколения соответствует ожиданиям, а именно требованиям многих клиентов и сложным условиям применения.

Простой подбор конфигурации

Подбор конфигурации двигателя для сложных условий эксплуатации SIMOTICS SD

С помощью конфигуратора приводов Siemens можно просто и быстро подобрать двигатель SIMOTICS SD для тяжелых условий эксплуатации.

Выбрать конфигурацию двигателя для сложных условий эксплуатации SIMOTICS SD

Подбор необходимой конфигурации через Интернет

Важные ссылки