Электродвигатели для отдельных отраслей промышленности: решения, которые с точностью соответствуют индивидуальным требованиям

Электродвигатели SIMOTICS DP специального назначения
Электродвигатели для отдельных отраслей промышленности выходят за пределы стандартной программы и отвечают специальным требованиям. В каждой отрасли есть свои требования к приводным технологий. Учитывая наш многолетний опыт и то, что мы выпускаем полную линейку двигателей, мы прекрасно понимаем на этих требованиях. Стандартные приводы Siemens работают почти во всех отраслях промышленности по всему миру.
Решения, которые с точностью соответствуют специальным требованиям
Мы всегда в поиске инновационных решений для обеспечения максимальной эффективности затрат. Именно поэтому, помимо стандартной программы, мы также предлагаем двигатели специального назначения. Они полностью соответствуют всем требованиям определенной отрасли, поэтому гарантируют наивысшую степень эффективности.Полный вперед!
Пропитано солью воздуха и высокая влажность могут нанести большой вред электрическом оборудованию, установленному на судах и прибрежных зонах. Именно поэтому известные морские регистрационные общества установили строгие правила, касающиеся дополнительных сертификационных требований, в частности для электрических двигателей. Морские двигатели SIMOTICS DP соответствуют техническим требованиям ведущих морских сертификационных обществ (BV, DNV, GL, LR, RS, KR, ABS, RINA). Например, они полностью приспособлены для работы при высоких температурах окружающей среды в Подпалубные помещениях. При необходимости — или если это предусмотрено нормативными актами морского сертификационного общества — представитель этого учреждения может присутствовать на наших заводах для официального принятия оборудования. Кроме того, у нас есть двигатели, специально предназначенные для эксплуатации на палубе. Они сконструированы таким образом, что они надежно функционируют, даже если их накрывает волнами.
Обзор технологии
Преимущества
Морские двигатели SIMOTICS DP, которые прошли типовые испытания, выпускаются в алюминиевом или чугунном корпусе — как в стандартной версии, так и в версиях для опасных условий эксплуатации. Они были специально разработаны и сертифицированы для применения в подпалубных помещениях, например, как вспомогательные приводы вентиляторов, насосов и приводы компрессоров, — а также для морского добычи и транспортировки нефти и газа, например, для буровых установок.
Типичные сферы применения
Наши морские двигатели, которые прошли типовые испытания, специально разработанные для применения в подпалубных помещениях кораблей и на объектах морского добычи и транспортировки нефти и газа, например, на буровых установках.
Примеры вспомогательных приводов на судах:
- насосы, вентиляторы и компрессоры (например, для систем ОВК, водоснабжения для систем пожаротушения и охлаждения, систем топлива, масла)
- Лебедки (якорные и швартовочные лебедки, подъемные механизмы)
- Приводы носовых подруливающих устройств
Защита и безопасность клиентов — вентиляторы работают надежно даже при чрезвычайно высоких температур
Испытаны и сертифицированы двигатели для удаления дыма специально разработаны для зданий, оснащенных системами обнаружения и контроля задымления. Наши двигатели для удаления дыма надежно функционируют, даже при высоких температурах окружающей среды. В случае нештатной ситуации они уменьшают негативное влияние температуры на здание и освобождают пути эвакуации и доступа в здание от дыма.
Обзор технологии
Преимущества
Двигатели для дымоудаления SIMOTICS DP соответствуют температурно-временной классификации согласно стандарту EN 12101-3: наши двигатели прошли испытания при температуре от 200 до 300 ° C и могут работать по крайней мере 120 минут, а при температуре 300 ° C они выдерживают более 60 минут, предусмотренных соответствующими стандартам — предлагая высокую степень защиты и безопасности для наших клиентов.
Типичные сферы применения
Наши двигатели для удаления дыма прошли типовые испытания и специально разработанные для использования в общественных зданиях, например дискотеки, торговые центры, кинотеатры, театры, аэропорты, крытые автостоянки и промышленные здания, лестничные клетки, тоннели и т.п
Максимальная мощность — даже в самых сложных погодных условиях
Крановые двигатели SIMOTICS DP особенно подходят для использования в портах, где их влияние экстремальные погодные условия. Они должны работать в условиях высокой влажности, пропитанного солью воздуха и сильных ветров, сохраняя способность выдерживать значительные перегрузки и широкий диапазон регулирования скорости. В то же время первоочередной задачей остается надежная эксплуатация.
Обзор технологии
Преимущества
- Высокий коэффициент полезного действия
Использование специальных обвиток для повышения КПД также помогает экономить энергию при эксплуатации с преобразователем частоты. Для температур окружающей среды до 50 ° C, а в дополнительной комплектации и выше - защита от влажности до 100% и действия соленой среде. - большая мощность
Запас крутящего момента позволяет выдерживать высокие прыжки нагрузки - а также перегрузки до 230%. Даже в режимах на высоких оборотах, наши крановые двигатели всегда прекрасно справляются с любыми ситуациями. Благодаря компактным габаритам эти двигатели имеют высокий показатель удельной мощности. - Большая гибкость
Благодаря большой клеммной коробке, защиты от коррозии внутри двигателя и надежным опорным лапам (дополнительная комплектация) и фланцев, изготовленным из чугуна и высокими жесткости при скручивании, наши крановые двигатели готовы к любым задач.
Типичные сферы применения
Двигатели в корпусе из чугуна были специально разработаны для работы в суровых и неблагоприятных условиях, подобных тем, в которых работает кран - пропитано солью воздуха, высокая влажность и ветры. Типичные примеры применения в различных портовых кранах — приводы козлового крана, тележек, стрелы, а также подъемников.
Мощный двигатель, очень надежная конструкция — в зависимости от сферы применения Вы получите оптимальный продукт.
В наше время операции по транспортировке и прокатки с функцией реверса на прокатных станах почти везде выполняются вальцами с прямым приводом. Механические и электрические требования к приводам очень разные, поэтому новые двигатели SIMOTICS DP, которые эксплуатируются с преобразователями частоты, разработанные специально для рольгангов и прокатных станов, полностью отвечают этим требованиям.
Надежные невентилируемые двигатели SIMOTICS DP для рольгангов столов особенно подходят для сверхсложных условиях эксплуатации на прокатных станах и рольгангах при высоких температурах окружающей среды, высокой влажности и пылеобразования. Корпус с высокими показателями жесткости при кручении, изготовленный из чугуна особенно устойчив к механическим нагрузкам. Кроме того, корпус с поперечным оребрением предотвращает накопление отложений.
Двигатели SIMOTICS DP для сталелитейных заводов выпускаются в корпусах с поперечным оребрением. Они подходят для менее загрязненных зон — а также для работы в чистых линиях. Эти двигатели выдерживают вибрации и удары средней силы и способны работать в загрязненных зонах на участках с рольгангами.
Оба типа — это трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором в полностью закрытом корпусе. Запас крутящего момента позволяет выдерживать значительные скачки момента до 400%.
Обзор технологии
Преимущества
- Очень крепкий
Корпус с высокими показателями жесткости при кручении, изготовленный из чугуна особенно устойчив к механическим нагрузкам. Кроме того, корпус с поперечным оребрением предотвращает накопление отложений. Двигатели для сталелитейных заводов, предназначенные для зон с незначительным загрязнением, также выпускаются в корпусах с продольным оребрением. - большая мощность
Двигатели для сталелитейных заводов, предназначенный для зон с незначительным загрязнением, также выпускаются в корпусах с продольным оребрением. Эксплуатация с преобразователями частоты напряжением до 460 В; по заказу возможно оснащение специальной изоляцией до 690 В. - Больше гибкости
Витков двигателя является оптимальной для работы с преобразователем частоты в зависимости от условий применения конкретного заказчика. Дополнительно может комплектоваться надежным импульсным датчиком угла поворота.
Типичные сферы применения
Надежные невентилируемые двигатели для рольгангов особенно подходят для сверхсложных условий эксплуатации, которые возможны на прокатных станах и рольгангах при высоких температурах окружающей среды, высокой влажности и пылеобразования.
Кроме того, двигатели для сталелитейных заводов могут использоваться на менее загрязненных участках с рольгангами.
Специальные решения для применения в специальных приводах — также в больших объемах
Независимо от того, нужны заказчикам особые механические характеристики, изменены рабочие значения электрических параметров или системные решения, уже много лет Siemens является надежным партнером в реализации специализированных решений. Мы уже изготовили скоростные приводы для текстильной промышленности и компрессоров, двигатели с большей удельной мощностью, двигатели с жидкостным охлаждением, двигатели для деревообрабатывающих систем, приводы для промышленных систем и синхронные генераторы для резервных источников питания - возможности просто безграничны. Просто свяжитесь с нами без каких-либо обязательств. Мы обязательно найдем оптимальное решение для Вас. Это лишнее подтверждение того, что Siemens является мощным партнером для тех предприятий, где стандартные двигатели должны соответствовать дополнительным требованиям конкретного клиента.
Преимущества
Примеры уже реализованных индивидуальных решений
- Скоростные приводы для текстильной промышленности и компрессоров
- Двигатели с повышенной удельной мощностью
- Электродвигатели с жидкостным охлаждением
- Синхронные генераторы для резервных систем питания
- Электродвигатели для деревообрабатывающих систем
- Встроенные двигатели для холодильных компрессоров (устойчивы к хладагентов)
- Двигатели рольгангов для суровых условий окружающей среды, например, приводы прокатных станов
- Двигатели насосов со специальными валами (из специальных материалов)
- Однофазные двигатели для промышленного применения
- Двигатели для насосов со встроенным фланцем
Типичные сферы применения
Подходит для особых условий применения.