Двигатели различные по комплектации и функционалу

Модульные электродвигатели SIMOTICS FD - выглядят иначе и способны на большее
Электродвигатели SIMOTICS FD, оптимизированные для работы с преобразователями частоты, является основой для экономически выгодной комплексной системы, состоящей из собственно двигателя и преобразователя частоты с высокой удельной мощностью. Благодаря чугунному корпусу двигатель является прочным и надежным. Электродвигатели SIMOTICS FD особенно эффективны при использовании в составе частотно-регулируемых приводов. В частности, экономически целесообразно использовать двигатели SIMOTICS FD с низковольтными преобразователями частоты SINAMICS, поскольку они отлично согласованы друг с другом. Благодаря сверхсовременной модульной конструкции эти двигатели являются оптимальным решением, которое может удовлетворить самые разнообразные потребности клиентов. Они допускают использование различных способов охлаждения — даже водяного.
SIMOTICS FD - ключевые особенности
Серия двигателей SIMOTICS FD выпускается в диапазонах мощности от 200 до более 1800 кВт и оптимизирована для работы с инверторами SINAMICS. Благодаря их инновационной модульной концепции и прочному корпусу из чугуна эти двигатели идеально подходят для всех условий применения. В компактной конструкции с низким уровнем шума реализованы широкие функциональные возможности и высокая удельная мощность.Обзор ассортимента продукции
Благодаря большому выбору версий эти двигатели чрезвычайно универсальными и могут применяться в различных сферах и секторах, обеспечивая высокую энергоэффективность. Для морских условий и кранового оборудования предусмотрены специальные модификации SIMOTICS FD. Кроме версий для безопасных зон, также выпускаются специальные версии для опасных зон 2 и 22 - с полным набором международных сертификатов. Кроме обычного применения в качестве привода, Siemens предлагает SIMOTICS FD в версии для систем накопления энергии; это сглаживает пики энергопотребления в циклических процессах, создавая дополнительную стоимость для клиентов. Уникальная концепция глобального обслуживания гарантирует высшую степень надежности.Низковольтные электродвигатели SIMOTICS FD для работы с преобразователями частоты (многоцелевого назначения) стандарта МЭК могут использоваться в различных условиях.
- Насосы, вентиляторы, компрессоры
- конвейерные ленты
- Центрифуги и экструдеры
- Краны, лебедки и грузоподъемное оборудование
- Прессы
- Оборудование для производства бумаги
- Прокатные станы и оборудование, работающее в морских условиях
Двигатели SIMOTICS FD — это гибкое решение для различных условий применения. Они широко применяются в различных отраслях промышленности, например, в производстве стали, пластмасс, на предприятиях нефтегазового и энергетического сектора, а также в морских условиях.