Убедительные характеристики, на которые можно положиться

Взрывозащищенные низковольтные электродвигатели SIMOTICS XP
Избежать опасность можно благодаря использованию взрывозащищенных двигателей SIMOTICS XP. Siemens выпускает надежные взрывозащищенные электродвигатели, которые обеспечивают длительную работу даже в самых экстремальных условиях — как от сети, так и с преобразователем частоты. Эти двигатели сотни тысяч раз доказывали свою надежность. Кроме того, серия взрывозащищенных двигателей абсолютно универсальна — подходит для любых требований и гарантирует максимум безопасности и высокий уровень эксплуатационной эффективности. Мы можем предложить приводные решения с двойной защитой для удовлетворения исключительно высоких требований.
Предназначены для среды с взрывоопасными:
- газами в типах защиты: "огнеупорная оболочка — Ex db eb", "повышенная безопасность — Ex eb"
- пылью в типах защиты Ex tb и Ex tc.
Кроме того, электродвигатели SIMOTICS XP отличаются коротким временем выполнения проекта, меньшими затратами на планирование, инженерную разработку и интеграцию — до обслуживания и учета запасов. Все эти факторы играют свою роль в уменьшении расходов в течение срока эксплуатации.
Серия SIMOTICS XP была специально разработана для насосов, вентиляторов, компрессоров, экструдеров, сепараторов и мешалок в перерабатывающей промышленности, например в химической / нефтехимической промышленности, нефтегазовой сфере, производстве пластмасс, пищевых продуктов и напитков, а также в деревообработке. Модельный ряд охватывает диапазон мощности от 0,09 до 1000 кВт и степени защиты от IP 55 до IP 65. Кроме того, эти двигатели могут работать как от сети (DOL), так и от преобразователя частоты (VSD).
SIMOTICS XP также выпускается в специальной версии SIMOTICS XP Chemstar. Она предназначена специально для использования в химической промышленности или в нефтегазовом секторе.
Простые и надежные электродвигатели SIMOTICS XP в чугунном корпусе особенно подходят для приводов в перерабатывающей промышленности. С другой стороны, двигатели SIMOTICS XP с алюминиевым корпусом ощутимо легкие и идеальны для применения в вентиляторах и компрессорах.
Обзор технологии
Наши двигатели соответствуют требованиям европейской директивы 2014/34 / EU (ATEX): тип защиты от взрыва: пылевзрывозащита «t» (Ex tb IIIC, Ex tc IIIB). Кроме сертификатов соответствия европейским нормам также имеющиеся сертификаты IECEx (Австралия), EACEx (евразийская соответствие) и CQST (Китай).Надежный путь к максимальной безопасности
Взрывозащищенные электродвигатели SIMOTICS XP — гарантия вашей безопасности. Эти простые и надежные взрывозащищенные двигатели обеспечивают стабильную и безотказную работу в течение длительного времени, даже в самых экстремальных условиях. Это в равной степени касается и работы от сети, и работы с инвертором.Премиальные стандарты: сплав традиций и инноваций
В течение десятилетий бренд CHEMSTAR ассоциируется с взрывозащищенными электродвигателями высокого класса. Основная концепция новой платформы заключается в том, что, SIMOTICS XP CHEMSTAR сочетает в себе лучшее из двух миров: с одной стороны, все опыт и традиции LOHER CHEMSTAR, с другой - признанные миром достижения и мастерство Siemens в производстве двигателей.Серия SIMOTICS XP CHEMSTAR соответствует всем требованиям и демонстрирует чрезвычайную надежность, как в химической и нефтехимической промышленности, так и в нефтегазовой отрасли — на этапах разведки, добычи, транспортировки и дальнейшей переработки. Теперь эти уникальные характеристики дополняют преимущества платформенной построения, реализованные в качественно новой генерации двигателей SIMOTICS XP.
Прибыль от перечисленных ниже основных преимуществ:
- Предварительно настроенные функциональные пакеты для химической, а также нефтегазовой промышленности, например антикоррозийная защита с помощью специальных красок категории C4, винты и болты из нержавеющей стали и специально увеличен для этого сектора гарантийный период.
- Свободный выбор опций, например уменьшен пусковой ток, мониторинг двигателя, усиленные подшипники, тропический климатический вариант для условий избыточной влажности, специальные краски и морское выполнения класса C5M-M
- Документация, гибко адаптируется к простым или сложным проектов
Простой подбор конфигурации и заказ
Подобрать конфигурацию и заказать низковольтные взрывозащищенные электродвигатели SIMOTICS XP
С помощью конфигуратора поводов Siemens можно просто и быстро подобрать взрывозащищенный электродвигатель SIMOTICS XP необходимой конфигурации, а затем заказать его на портале Industry Mall.