Точность и мощность: модульная конструкция обеспечивает оптимальную гибкость

Мотор-редукторы SIMOGEAR
Наш широкий ассортимент мотор-редукторов позволяет подобрать оптимальный продукт для Ваших задач. Используя новую линейку SIMOGEAR, Вы достигнете самого высокого уровня гибкости благодаря широкому ассортименту редукторов, возможности адаптироваться под индивидуальные задачи и компактной конструкции. Кроме того, мы предлагаем Вам серво мотор-редукторы для применения в позиционном управлении.
Реактивный синхронный мотор-редуктор SIMOGEAR
Новая реактивная синхронная система привода SIMOGEAR состоит из стандартных редукторов SIMOGEAR, синхронно-реактивных двигателей SIMOTICS и преобразователей частоты SINAMICS. Таким образом, Siemens расширяет ассортимент мотор-редукторов SIMOGEAR новой комбинацией редуктора с синхронно-реактивным двигателем SIMOTICS в качестве совершенно нового предложения для своих клиентов. Комбинируя указанные продукты, заказчик выигрывает от класса эффективности, сопоставимого с IE4, который демонстрирует более высокий КПД и более низкие потери (особенно при неполной нагрузке), чем у аналогичных асинхронных электродвигателей. Высокоэффективный с точки зрения энергопотребления, двигатель нагревается меньше и обеспечивает более высокую эксплуатационную надежность благодаря превосходным тепловым характеристикам. Благодаря этому достигается высокий коэффициент полезного действия. Это решение также демонстрирует высокую динамику за счет сниженного момента инерции двигателя и оптимизированного управления. Ввод в эксплуатацию осуществляется быстро и легко путем простого ввода кода двигателя в преобразователь. Из-за постоянной кривой изменения крутящего момента в зависимости от скорости вплоть до номинальной, внешний вентилятор не нужен. В системе привода все компоненты безупречно согласованы между собой
Переходник SIMOGEAR KS
Siemens расширяет свой портфель редукторных сервосистем, предлагая новый соединительный переходник, разработанный специально для серводвигателей SIMOTICS. Переходник SIMOGEAR KS — это гибкое решение, позволяющее соединять различные типы редукторов SIMOGEAR с установленными серводвигателями SIMOTICS. Они легко адаптируются и в то же время компактны. Это новое решение позволяет соединять различные типы редукторов с различными серводвигателями SIMOTICS вместо использования отдельного переходника для каждого двигателя, что значительно упрощает работу. Преимущества нового переходника заключаются в сокращении времени простоя и снижении затрат благодаря простоте монтажа и демонтажа, оптимизации складских запасов и отсутствии зазоров, что позволяет использовать его в высокоточных системах без использования шпонки в качестве стандартного соединения. Данное решение является оптимальным для приложений, предъявляющих высокие требования к точности, позиционированию, динамике, компактности и массе. Благодаря всем этим преимуществам Siemens расширяет ассортимент продукции для рынка систем сервопривода.
SIEMENS предлагает компактные и гибкие решения для мотор-редукторов, оптимально интегрируемые в приводные механизмы. Всегда точный и мощный. Больше гибкости, больше мощности, стандартный подход - таковы ожидания отрасли, особенно в области конвейерных технологий.
Мотор-редукторы SIMOGEAR обеспечивают мощность от 0,09 до 55 кВт. Крутящий момент редуктора с цилиндрическими, переборного типа, цилиндрическими коническими и червячными передачами может достигать 19 500 Н·м. Есть также дополнительные типы и размеры редукторов. Благодаря соответствию современным форматам SIMOGEAR совместимы с мотор-редукторами многих других производителей. Мотор-редукторы SIMOGEAR новых серий совместимы 1:1 с общим стандартом на рынке, и поэтому они могут без труда встраиваться в существующие и новые машины и системы.
Цилиндрические мотор-редукторы обеспечивают высокие коэффициенты передачи благодаря зубчатому колесу с длинной ступицей. При этом они также демонстрируют превосходные технико-экономические показатели и высокую энергоэффективность (КПД 98% на ступень). Доступны и для диапазона высокой мощности. Предлагаются с одной, двумя или тремя ступенями в версиях с монтажом на лапах и на фланцах со сплошным валом. Помимо прочего, цилиндрические мотор-редукторы SIMOGEAR находят применение в ленточных конвейерах при транспортировке упакованной продукции и в вертикальных конвейерах
Цилиндрические конические мотор-редукторы также могут гарантировать высокие коэффициенты передачи, и при этом они чрезвычайно энергоэффективные (КПД 98% на ступень). Они способны обеспечивать высокие коэффициенты передачи, а также у них высокая удельная мощность. Их можно использовать даже в узких конструкциях в местах с жестким ограничением по расположению. Доступны с двумя и тремя ступенями в версиях с монтажом на лапах и на фланцах со сплошными или полыми валами. Цилиндрические мотор-редукторы SIMOGEAR используются для багажных и погрузочно-разгрузочных конвейеров, тросовых подъемников в складской логистике и для приводов транспортных тележек.
Мотор-редукторы с параллельными валами также подходят для использования в узких конструктивных пространствах. Они демонстрируют высокую энергоэффективность (КПД 98% на ступень). Мотор-редукторы SIMOGEAR с параллельными валами обеспечивают высокие коэффициенты передачи благодаря вставной шестерне. Возможность установки полых валов с обеих сторон. У них две или три ступени, и монтируются они на лапах или фланцах, корпусных фланцах или валах с моментным рычагом. Они могут оборудоваться сплошным валом, полым валом, шлицевым полым валом или полым валом с напрессованной шайбой. Как правило, они используются для приводов мешалок, вертикальных конвейеров, приводов транспортных тележек, в оборудовании для доступа к стеллажам.
Цилиндрические червячные мотор-редукторы предлагаются в двухступенчатой версии. К вариантам монтажа относятся сплошные и полые валы. Они энергоэффективны, их обычно выбирают, когда требуются приводы с не ортогональными мотор-редукторами. Благодаря ступени червячной передачи можно достигать высоких коэффициентов передачи. Цилиндрические червячные мотор-редукторы SIMOGEAR представляют собой высокорентабельное решение для неортогональных мотор-редукторов в нижнем диапазоне мощностей. Они создают чрезвычайно низкий уровень шума и используются, например, в системах сбора и отвода сточных вод, а также в киноиндустрии.
Цилиндрические червячные мотор-редукторы предлагаются в двухступенчатой версии. К вариантам монтажа относятся сплошные и полые валы. Они энергоэффективны, их обычно выбирают, когда требуются приводы с не ортогональными мотор-редукторами. Благодаря ступени червячной передачи можно достигать высоких коэффициентов передачи. Цилиндрические червячные мотор-редукторы SIMOGEAR представляют собой высокорентабельное решение для неортогональных мотор-редукторов в нижнем диапазоне мощностей. Они создают чрезвычайно низкий уровень шума и используются, например, в системах сбора и отвода сточных вод, а также в киноиндустрии.
Синхронно-реактивные мотор-редукторы демонстрируют чрезвычайно высокую энергоэффективность, особенно при неполной нагрузке. Эффективность двигателей сопоставима с классом IE4. Они очень просты в обслуживании благодаря синхронно-реактивному решению. Такие двигатели могут достигать точной скорости даже без датчика положения ротора. Они способны обеспечивать высокий уровень постоянной перегрузки в диапазоне высоких скоростей. Синхронно-реактивное решение применяется во многих различных областях. Оно обладает значительными техническими преимуществами по сравнению со стандартными асинхронными системами. Синхронно-реактивные мотор-редукторы SIMOGEAR предназначены, в частности, для конвейерных технологий и общего машиностроения, где требуется высокая энергоэффективность. С учетом правильных преобразователей портфель продуктов весьма обширен. Обычно эта система применяется для роликовых, цепных и ленточных конвейеров с подъемно-транспортными средствами для багажа и грузов в аэропортах. Она также подходит для складской и распределительной логистики, почтового и упаковочного оборудования. Система широко используется в подъемных механизмах, ножничных подъемниках и монорельсовых конвейерах, а также в рольгангах, цепных и ленточных транспортерах, применяемых в автомобильной промышленности
В дополнение к версиям со встроенными двигателями, серия SIMOGEAR также доступна с переходниками для использования с различными двигателями. Специальная конструкция тяговой группы позволяет монтировать целый ряд двигателей Siemens. Это относится и к асинхронным, и к синхронным двигателям. С помощью коротких соединительных переходников новейшей разработки можно приспособить нужный мотор-редуктор для любого применения. К переходникам SIMOGEAR в настоящее время относятся:
- Переходник для двигателей IEC: есть две возможности монтажа стандартных двигателей IEC. Рекомендуем короткий переходник K4 для универсального использования, а соединительный переходник K2 — для более сложных случаев. Переходники можно монтировать на SIMOGEAR всех типов в соответствии с размерами стандартного фланца IEC (B5).
- Переходник для двигателей NEMA: есть две возможности монтажа стандартных двигателей NEMA. Рекомендуем короткий переходник K5 для универсального использования, а соединительный переходник K3 — для более сложных случаев. Переходники можно монтировать на SIMOGEAR всех типов.
- Переходники для серводвигателей: переходники для серводвигателей базируются на трех версиях. Первая представляет собой новый переходник KS, доступный для SIMOTICS S-1FL6, S-1FK2, S-1FK7, S-1FT7, M-1PH8 и значительно расширяющий портфель систем привода SIEMENS для серводвигателей. Вторая версия представлена переходником KQ, конструктивно рассчитанным для синхронных серводвигателей SIEMENS SIMOTICS S-1FK7 и SIMOTICS S-1FT7. Третий тип — переходник K8, доступный для асинхронных серводвигателей SIEMENS SIMOTICS M-1PH8.
Мотор-редукторы SIMOGEAR со встроенными в двигатели преобразователями частоты SINAMICS G110M обеспечивают идеальное решение любых задач, когда идет речь о конвейерах. Система проста в установке, быстро запускается и чрезвычайно удобна для пользователей. Благодаря встроенной функции безопасного отключения крутящего момента (Safe Torque Off — STO) ее можно использовать с любыми SINAMICS G110M без дополнительных внешних компонентов. Компактное устройство, доступное в двух размерах (FSA, FSB), сберегает пространство и предлагает гибкое применение в различных сферах. Кроме того, оно интегрировано в портал TIA — интуитивно понятную среду проектирования от Siemens, обеспечивающую эффективную интеграцию в контроллер SIMATIC высшего класса.
При разработке серво мотор-редукторов SIMOTICS S-1FG1 особый акцент делался на оптимальною координацию с системами привода SINAMICS S120. Двигатели, преобразователи и инструменты для пусконаладочных работ оптимально скоординированы и гармонизированы между собой. Систему можно быстро ввести в эксплуатацию благодаря электронному шильдику и тому, что двигатели подключены через системный интерфейс DRIVE-CLiQ. Готовые сигнальные и силовые кабели MOTION-CONNECT обеспечивают простое и безупречное соединение компонентов между собой.
SIMOGEAR - первая скрипка в оркестре
SIMOGEAR предлагает полностью интегрированные решения по системам привода — от редукторов, двигателей, преобразователей частоты и ПЛК до специализированного ПО, идеально комбинируемые для применения в различных отраслях. Мы применяем целый арсенал ноу-хау, чтобы добиться исключительного качества механических деталей. Мы располагаем большим практическим опытом и обширными отраслевыми знаниями.SIMOGEAR играет важную роль
- Высочайшее качество. С высокой удельной мощностью, высокими коэффициентами передачи, высокой эффективностью и тонкой настройкой крутящего момента.
- Готовое комплексное решение. Обладая богатым опытом в области предоставления интегрированных решений Totally Integrated Automation (TIA) для мониторинга и оценки Ваших технологических процессов.
- Производительность. Siemens предлагает решения для Вашего бизнеса и повышает его рентабельность.
Конфигуратор для систем электропривода
Просто выберите конфигурацию мотор-редуктора SIMOGEAR в соответствии с Вашими потребностями
С помощью конфигуратора DT Вы можете заказывать механические компоненты, преобразователи частоты и двигатели, не располагая подробными знаниями о продукте. Доступная для загрузки информация / документация (CAD, лист технических данных и т. п.).