Семейство Sinamics от Siemens предлагает специализированные и инновационные решения для любых задач

Преобразователь частоты SINAMICS

Преобразователь частоты SINAMICS

С помощью семейства преобразователей SINAMICS Вы сможете решить любую специализированную задачу в области електропривода в диапазоне низких/ средних напряжений, а так же постоянного тока. Все компоненты привода — от преобразователей Siemens до электродвигателей и контроллеров — идеально согласованы между собой и могут легко интегрироваться в Вашу систему автоматизации. С преобразователями SINAMICS Вы готовы к цифровизации. Вы получаете преимущество от высокоэффективного проектирования с использованием различных инструментов для всех этапов разработки и производства продукции. Кроме того, благодаря интегрированной технологии безопасности Вы экономите место в шкафу управления. SINAMICS - лучший привод!

Если у Вас есть вопросы, задайте их нашим специалистам!

Контакты

Основные сведения о преобразователях частоты Siemens

Эффективные, гибкие, инновационные — преобразователи SINAMICS

Благодаря интегрированным компонентам семейства преобразователей SINAMICS Вы сможете решить любую задачу в области электропривода и будете готовы к цифровизации.
Преимущества преобразователей SINAMICS

Универсальные преобразователи для цифрового будущего

С помощью гибких, удобных и масштабируемых приводов SINAMICS Вы сможете решить специализированные задачи в области электропривода и в то же время будете готовы к выполнению требований цифровизации. SINAMICS - лучший привод!
Узнайте больше о преобразователях частоты SINAMICS

Загрузить брошюру

Преобразователи частоты SINAMICS, панели оператора G120 / V20 (BOP / IOP / SAM)

Предлагаем Вашему вниманию серию обучающих видео о преобразователи частоты SINAMICS: виды приборов, различия характеристики, ввода в эксплуатацию, настройки.

Цифровизация в проектировании приводов

Цифровизация позволяет извлечь максимум пользы из Ваших приводов

Посредством цифровизации машины и устройства могут обмениваться данными между собой в режиме реального времени, обеспечивая более совершенное взаимодействие, чем когда-либо прежде. Благодаря согласованным и надежным данным машин, получаемым за счет сквозного инжиниринга, теперь можно достичь полной прозрачности процессов всей системы электропривода.
Материалы для загрузки и техническая поддержка при эксплуатации преобразователей Siemens

Дополнительная информация о преобразователях частоты SINAMICS

Здесь Вы можете найти файлы для загрузки, а также получить техническую поддержку и услуги, связанные с преобразователями SINAMICS.
Сервисная поддержка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровое предприятие", пожалуйста, звоните в нашу сервисную службу по телефонам: 

+38 (068) 325-9831 

+38 (068) 325-9885

 

Получите поддержку на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону: 

+38 (068) 325-9831

Реализованные проекты

Практическое применение преобразователей частоты SINAMICS

SINAMICS успешно используются в многочисленных проектах. Ознакомьтесь с примерами применения и отраслевых решений, которые тоже могут представлять для Вас интерес.

Конфигурация преобразователей Siemens

Конфигуратор систем электропривода

Быстрый выбор и простота конфигурации: Конфигуратор систем электропривода (конфигуратор DT: Drive Technology Configurator) окажет Вам помощь в выборе оборудования, оптимального для Вашего применения — от преобразователей и электродвигателей, редукторов и сопутствующих компонентов до модулей управления, лицензий на программное обеспечение и систем подключения.

Подберите частотный преобразователь SINAMICS, который подходит для вашего применения

Конфигуратор