Система сервоприводів для наднизької напруги

SIMATIC MICRO-DRIVE
SIMATIC MICRO-DRIVE — це нова система сервоприводів, яка працює в діапазоні безпечних наднизьких напруг. Нині це найновіший продукт сімейства перетворювачів SIEMENS. Він складається із сервоперетворювача Profidrive Control (PDC), гнучких у застосуванні електродвигунів і з’єднувальних кабелів. Ці контролери сумісні з асортиментом лінійок SIMATIC і SIMOTION. Як частина цього новаторського рішення, вони оптимально доповнюють функціонал керування рухом.
Перетворювачі з вихідною потужністю 100 Вт випускаються в одному типорозмірі:
- 50 мм для інтегрованих систем безпеки стандартної й відмовостійкої версій
Перетворювачі з вихідною потужністю 1000 Вт випускаються в одному типорозмірі:
- 90 мм для інтегрованих систем безпеки стандартної й відмовостійкої (F) версій
Доступні наведені нижче версії інтегрованих систем безпеки:
- Стандартна із дротовим безпечним відключенням крутильного моменту (Safety Torque Off, STO)
- Версія з функцією «F» інтегрованого захисту, доступною за допомогою пристрою PROFIsafe
Систему сервоприводів SIMATIC MICRO-DRIVE можна поєднувати з двигунами та кабельною продукцією від партнерів
Щоб задовольнити якнайбільше потреб клієнтів у галузі приводних технологій, компанія Siemens покладається на власні розробки та прдукцію партнерів. У результаті клієнтам стає доступною оптимальна комбінація кращих продуктів компанії SIEMENS і наших партнерів, які є учасниками партнерської програми Siemens.Двигуни
З’єднувальні кабелі
SIMATIC MICRO-DRIVE — Ідеальний початок
Завдяки повністю інтегрованій автоматизації (TIA) перетворювачі та двигуни повністю інтегровані в технологію автоматизації компанії SIEMENS. Універсальні інструменти для всього циклу експлуатації машини забезпечують дуже ефективне обслуговування та швидке введення в експлуатацію. Дані для роботи машин надаються MindSphere — хмарною операційною системою від SIEMENS, яка використовує для роботи відкритий Інтернет речей (IoT).MindSphere — рішення для Інтернету речей (IoT)
MindSphere — це відкрита хмарна операційна система Siemens, яка використовує для роботи Інтернет речей (IoT). Вона з’єднує заводи, системи та машини, що дає змогу використовувати великий обсяг даних, створених Інтернетом речей (IoT) і екстенсивно їх аналізувати.