Економічні прилади, що працюють за принципом постійного струму

Перетворювачі постійного струму, контролери потужності та системи збудження
Незалежно від сфери використання (у перетворювачах, контролерах DC/DC або в системах збудження електростанцій) сьогодні технологія постійного струму також відіграє важливу роль у світі приводів. Незалежно від області застосування — у промисловості, на електростанціях чи в «розумних мережах» там, де вирішальними факторами є надійність і довговічність, системи приводів і збудження постійного струму від компанії Siemens надійно виконують покладені на них задачі. Перетворювачі живлення сімейства SINAMICS максимально продуктивні, мають вбудований інтелект і дуже доступні. Вони також формують ідеальний тандем із нашими двигунами постійного струму. Ці перетворювачі роблять свій внесок, забезпечуючи максимальну надійність, простоту експлуатації та ефективність роботи.
Масштабований привод постійного струму — компактний, гнучкий, готовий до з’єднання
SINAMICS DC Master — це масштабована приводна система постійного струму для простих і складних застосувань, яка охоплює широкий діапазон рішень, від стандартних до високоефективних. Виплекане за допомогою багаторічного досвіду ноу-хау та постійний розвиток гарантують високонадійні сучасні рішення. З двома різними версіями пристроїв SINAMICS DCM можна оптимально інтегрувати на будь-якому заводі.Масштабована приводна система для базових і складних задач
Перетворювач живлення серії SINAMICS DC MASTER — масштабована приводна система як для базових, так і для складних задач. Для стандартного керування перетворювач живлення постійного струму оснащений стандартним блоком керування (Standard CUD). Для застосувань, які потребують вищої продуктивності обчислювальної техніки та більшої кількості інтерфейсів, ідеальним є розширення з додатковим блоком керування перетворювачами живлення (Advanced CUD).
Перетворювач живлення постійного струму серії SINAMICS DC MASTER поєднує в собі модуль керування, регулювання та живлення в одному пристрої та відрізняється компактною конструкцією, яка дає змогу економити місце.
Загальні технічні характеристики
Масштабована система привода для проведення модернізацій
Модуль керування SINAMICS DC MASTER пропонує слушне рішення для перетворення та модернізації наявних приводів постійного струму. На відміну від комплексу SINAMICS DC MASTER, який складається із секцій керування, регулювання та живлення, модуль здебільшого використовується у випадках, коли блок живлення наявної системи зберігається в процесі модернізації. Існує безліч систем, побудованих на технології постійного струму, які вже не можна підключити до сучасної системи автоматизації через їх поточну архітектуру. У разі реконструкції або модернізації таких систем двигун, механічні вузли та секція живлення залишаються в системі, а секція керування замінюється модулем керування. На виході отримуємо надзвичайно сучасний, економічно вигідний привод постійного струму з повним спектром функцій перевірених, повністю комп’ютеризованих пристроїв серії SINAMICS DC MASTER.
Загальні технічні характеристики
Новітній перетворювач DC-DC
Своєю лінійкою SINAMICS DCP компанія Siemens розпочинає випуск двонаправлених DC/DC перетворювачів нового покоління. Компанія Siemens поєднує свій досвід у сфері приладів постійного струму з перевагами перевіреного сімейства SINAMICS. Отже, Siemens стає законодавцем стандартів якості, надійності та технічної функціональності.Лінійка SINAMICS DCP підходить як для промислового застосування, так і для застосувань із великою кількістю генераторів у галузі відновлюваних джерел енергії. Прилад, який по суті є двостороннім контролером підвищення та пониження з масштабованою продуктивністю, поєднує в собі відразу кілька функцій. Це дає змогу струму текти в обох напрямках в умовах змінного рівня напруги. Усе це робить перетворювачі SINAMICS DCP ідеальними для заряджання й розряджання акумуляторів і суперконденсаторів. Висока внутрішня частота комутації обумовлює компактну конструкцію та низьку масу. Це дає змогу встановити його в щит дуже компактно, із заощадженням місця. Завдяки дуже високій ефективності лінійка SINAMICS DCP також максимально збільшує потужність видачі енергії в мережу та ефективно проявляє себе в системах генерації електроенергії.