Послуги в області промислової безпеки

Служби промислової безпеки захищають доступність і продуктивність заводу на тривалий термін.

Безпека на всіх рівнях

Стрімкий розвиток цифровізації промисловості також підвищує ризик кібератак. Тому промислова безпека є найважливішим компонентом цифровізації. Наші експерти в галузі промислової безпеки будуть супроводжувати Вас протягом усього процесу цифрової трансформації, щоб захистити продуктивність і доступність Вашої системи - адже цифровізація і кібербезпека йдуть рука об руку.

Тут Ви можете залишити свій запит, наші експерти зв'яжуться з Вами.

Зв'яжіться з нами

Спеціальний захист

Специфічні концепції безпеки для промисловості

Потреби в безпеці промислових систем керування значно відрізняються від потреб офісних ІТ. Вони починаються з головної мети - доступності установки - і закінчуються загальною ситуацією в промисловому середовищі, наприклад, давно знятими з виробництва системами. За допомогою служб промислової безпеки Siemens надає відповідь на кібербезпеку в середовищах автоматизації.
Володіючи ключовими компетенціями в області кібербезпеки і автоматизації завдяки багаторічному досвіду роботи на наших власних передових заводах, ми можемо запропонувати експертні знання з перших рук, щоб допомогти нашим клієнтам безпечно провести свою власну цифрову трансформацію.
Стефан Воронка, директор з продажів, служби промислової безпеки

Комплексний захист підприємств відповідно до IEC 62443

Комплексний захист Вашого підприємства за допомогою Industrial Security Services заснована на рекомендаціях міжнародного стандарту IEC 62443. В рамках програми "Defense in Depth" компанія Siemens розробила багаторівневу стратегію безпеки, яка включає не тільки необхідні Вам технології, а й заходи з навчання Ваших співробітників сервісними експертами та вдосконалення Вашої організаційної структури.

Три кроки до промислової безпеки

Послуги із забезпечення промислової безпеки включають в себе необхідне обладнання і програмне забезпечення, а також фахівців з обслуговування, що володіють досвідом в області автоматизації, цифровізації та безпеки. Ви отримуєте підтримку експертів з перших кроків, оскільки вони разом з Вами розробляють необхідну стратегію, впроваджують її і постійно удосконалюють систему захисту. Ця послуга відповідає комплексному підходу Digital Enterprise Services на трьох етапах: консультування, впровадження та оптимізація, включаючи відповідні модулі.

Прозорість за допомогою оцінки стану безпеки

Експерти служби промислової безпеки досліджують Вашу систему на предмет специфічних уразливостей і ризиків у сфері безпеки. Оцінка безпеки проводиться відповідно до міжнародних стандартів IEC 62443 та ISO 27001, інвентаризація об'єктів і виявлення вразливостей за допомогою послуг сканування, а також консультування з питань промислової безпеки з акцентом на політику і специфіку мережі Вашого підприємства. Результатом такого підходу є розробка дорожньої карти для захисту Вашого підприємства.

 

Оцінка безпеки Виявлення проблем в системі безпеки і визначення заходів протидії

 

Послуги сканування Більш швидка прозорість об'єктів і вразливостей

 

Консалтинг в області промислової безпеки Підтримка при розробці політики безпеки

Підвищення рівня безпеки за рахунок усунення прогалин в системі безпеки

Використовуючи інноваційні, сучасні технології, організаційні заходи та тренінги для Ваших співробітників, фахівці служби усувають існуючі прогалини в безпеці і тим самим підвищують захист Вашого підприємства від кібератак. Компанія Siemens співпрацює з партнерами - професіоналами, найкращими в своєму класі, щоб знайти оптимальне рішення для Вашого підприємства.

 

Тренінг з питань безпеки

Передача знань з кібербезпеки з точки зору виробництва

 

Автоматизований міжмережевий екран Безперервна захист мережі за допомогою міжмережевих екранів нового покоління

 

Захист кінцевих точок Безперервний захист кінцевих точок за допомогою функції білих списків і антивіруса

Довгостроковий захист за допомогою постійного моніторингу та управління безпекою

Промислова безпека - це безперервний процес, а не разова акція. Експерти по обслуговуванню забезпечують постійну адаптацію Вашої стратегії безпеки і заходів захисту до нових ситуацій, погроз і нормативних вимог. Постійний моніторинг забезпечує прозорість і раннє виявлення кіберзагроз. Ми також пропонуємо рішення для ефективного управління вразливостями та оновленнями.

 

Виявлення промислових помилок Раннє виявлення кіберзагроз

 

Моніторинг промислової безпеки Проактивний захист завдяки комплексному крізному моніторингу

 

Дистанційна обробка аварійних ситуацій Швидке реагування на кіберзагрози

 

Управління ризиками промислових загроз (Industrial Vulnerability Manager) Ефективне управління вразливостями для підвищення доступності

 

Patch Management

Керування критичними оновленнями в продуктах Microsoft

 

Пакети послуг SIMATIC Security Розкриття повного потенціалу безпеки Ваших активів

Актуальні теми

Дізнайтеся більше про найкращий захист для Вашого заводу

Дуже важливо підтримувати продуктивність Вашого підприємства на максимально високому рівні. Служби промислової безпеки допомагають Вам у багатьох відношеннях.
Завантаження

Залишайтеся в курсі подій

Тут Ви можете знайти корисні матеріали та інформацію про всі аспекти служби промислової безпеки.

Електронна книга: Керівництво з кібербезпеки в промисловій автоматизації

Міжнародне суспільство автоматизації (ISA) і компанія Siemens об'єдналися, щоб запропонувати Вам докладну електронну книгу в якості керівництва для полегшення доступу до стандарту IEC 62443 - включаючи основні поняття і базові принципи для розробки і впровадження концепцій безпеки на промислових підприємствах.

Кібербезпека: Боротьба з загрозами за допомогою комплексного підходу до безпеки

Технічна стаття від промислових консультантів з ARC Advisory Group, в якій розглядаються такі теми, як захист систем промислової автоматизації та керування, бар'єри на шляху підвищення кібербезпеки і оцінка безпеки.

Industrial Threat Landscape Report

Тут Ви знайдете список актуальних кіберзагроз, з якими стикаються компанії, що використовують технології автоматизації в промисловості. Він включає опис галузевих загроз, вразливостей, нових законодавчих і нормативних актів, а також останніх технологічних розробок.

Контакти

Наш досвід для успіху Вашого виробництва

Окрема послуга або комплексний сервісний пакет - наші експерти раді проконсультувати Вас в будь-який час.

Смотрите также