Контакти служби сервісної підтримки Сіменс Україна

Контакты сервисной службы Сименс Украина

Служба сервісної підтримки Сіменс Україна є Вашим надійним партнером і пропонує спектр послуг, заснованих на глибокому знанні технологій і досвіді роботи в різних галузях промисловості. Наше портфоліо сервісних послуг забезпечує високу надійність і успішне впровадження цифрових технологій на Вашому виробництві. 

Контакт

Зв'язатися з нами

Якщо у Вас виникли проблеми з продуктами або системами департаменту "Цифрове підприємство", будь ласка, зателефонуйте в нашу сервісну службу за телефонами:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Отримайте підтримку на Інтернет-сайті: http://support.automation.siemens.com

 

Запити на сервіс, ремонт, діагностику і запасні частини приймаються з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 17:00 через Центр прийому заявок на обслуговування за телефоном:

 

+38 (068) 325-9831

Інженери сервісної підтримки

Контакти

Наш досвід для успіху Вашого виробництва

Окрема послуга або комплексний сервісний пакет - наші експерти раді проконсультувати Вас в будь-який час.

Смотрите также