Інтелектуальна інфраструктура

Як урбанізація змінює вигляд нашої планети. Чисельність міського населення збільшується на 1,5 мільйона чоловік щотижня. До 2050 року понад дві третини населення планети буде проживати в містах - але ще у 1950 році цей показник становив не більше однієї третини. Зі зростанням міст критично важливим для глобального економічного та соціального розвитку стає те, як ми створюємо міську інфраструктуру та управляємо нею.

Будьте в курсі останніх подій @SiemensCities

Слідкуйте за останніми тенденціями і дізнавайтеся, як інноваційні рішення Siemens допомагають містам справлятися з проблемами урбанізації, зміни клімату та глобалізації.

Розвиток міст

Розвиток міст

В умовах зростання урбанізації, складних фінансових ситуацій і зміни клімату значення міст для розвитку суспільства стає критично важливим. Яка роль інтелектуальної інфраструктури для будівель, транспорту та управління електроенергією?
Урбанізація

Проблеми безперервного зростання міст

Інфраструктура має великий вплив на якість життя в містах, але ми усвідомлюємо її важливість тільки тоді, коли виникають проблеми зі звичним укладом життя. Кожен, хто відчував перебої з енергопостачанням або стояв в пробках, знає, що ситуацію можна і потрібно поліпшити. Урбанізація посилює ці проблеми. Чисельність міського населення збільшується на 1,5 мільйона чоловік щотижня. До 2050 року понад дві третини населення планети буде проживати в містах - але ж ще в 1950 році цей показник становив не більше однієї третини. Зі зростанням міст критично важливим для глобального економічного і соціального розвитку стає те, як ми створюємо міську інфраструктуру і управляємо нею. Цифровізація змінює наш світ. На сьогоднішній день кількість підключених до мережі пристроїв перевищує чисельність населення земної кулі. Розумні пристрої генерують величезні масиви даних, змінюючи наше життя, а також способи ведення бізнесу в усіх секторах економіки. Однак великій частина інфраструктури ще має пройти цифрову трансформацію. Так в залізничному і енергетичному секторах, будівництві, автомобільній промисловості та дорожньому господарстві практично відсутні значні зміни. Безумовно, десь цифрові рішення вже впроваджені, але ми ще тільки починаємо розкривати потенціал повністю цифрової, електрифікованої, інформаційної, інтелектуальної інфраструктури. Вона допоможе вирішити поточні та майбутні завдання щодо забезпечення сталого розвитку на глобальному рівні. Siemens - надійний партнер, який пропонує рішення для всіх видів інфраструктури, що дозволяє робити міста більш енергоефективними, безпечними та комфортними для життя. Вже сьогодні ми допомагаємо справлятися з викликами завтрашнього дня за рахунок обслуговування, модернізації та оновлення міської інфраструктури.
Більше половини світового населення проживає в містах. Немає сумнівів в тому, що ми живемо в урбанізованому світі та глобальні виклики XXI століття безпосередньо пов'язані з міськими агломераціями.
Хуан Клос, Виконавчий директор Програми ООН по населеним пунктам
Інфографіка

Коли технології змінюють життя на краще

В яких ключових сферах застосування інноваційних цифрових технологій може сприяти розвитку міської інфраструктури?

Digitalization drives infrastructure of tomorrow

Secure energy supplies, flexible mobility, energy efficient building control: the requirements for a modern and sustainable infrastructure are growing. Digitalization enables the implementation of innovative solutions that make urban areas better places to live.

Challenges for Intelligent Infrastructure

Challenges for Intelligent Infrastructure

  • 5 bn

    Number of people living in cities in 20301

  • 194,000 TWh

    Global energy demand 2030: 194,000 TWh, + 25% compared to 20122

  • 2.5 bn

    Number of vehicles in 2050: 2.5 bn + 100% compared to 20153

  • USD 239 billion

    Expected costs resulting from traffic jams in Europe and USA in 20304

  • 40%

    Advanced building automation and control systems can save up to 40% of energy5

  • 15%

    Of global NOx emissions are stem from shipping6

  • ~ 5% p.a.

    Rate of Data Center energy consumption increase to 2026 7

Sources

1. www.zukunftsentwicklungen.de/welt.html
2. WEO Report 2014
3. www.handelsblatt.com/technik/vernetzt/smart-city-auf-dem-weg-zur-intelligenten-stadt-ohne-stau/11780908.html
4. INRIX [www.inrix.com/xdtraffic.asp] Pressemeldung: www.presseportal.de/pm/70926/2855715
5. Siemens
6. Smith, T.W.P. et al. (2014b) Third IMO GHG Study 2014. London: International Maritime Organisation
7. DCD Global Market Overview and Forecast, 2015

Efficient building management

Better control of building environments not only improves the working or living environment but also reduces the energy consumption of a building. Effective solutions can ensure reliable and efficient operation of buildings.

View topics
Reliable, safe and efficient energy

The supply of reliable and affordable energy is an essential condition for economic growth and good quality of life. The grids of the future have to be agile in order to manage our changing energy systems.

View topics
Smart mobility

Mobility goes digital. Getting quickly and efficiently from A to B is a given these days. But passengers expect more – and municipalities, transport operators and industry have to meet these needs. Intelligent mobility solutions increase the availability of infrastructure, optimize throughput and create a new quality of passenger experience.

View topics
Інтелектуальна транспортна система

Ефективні, безпечні та екологічні перевезення

Перевезення людей і товарів має першорядне значення для міських агломерацій. Siemens встановлює нові стандарти в області транспорту, успішно поєднуючи інформаційні технології, експертні знання та багаторічний досвід в сфері мобільності для забезпечення комфорту пасажирів і задоволення потреб клієнтів.

Інноваційні системи управління дорожнім рухом оптимізують пропускну здатність автомобільних і залізних доріг, а інформаційні системи допомагають пасажирам знайти найбільш зручний маршрут. Повністю автоматизовані лінії метро можуть легко пристосовуватися до мінливого пасажиропотоку, а динамічні системи регулювання руху забезпечують оптимальний транспортний потік. В результаті всі види транспорту міської агломерації об'єднуються в одну мережу та легко адаптуються до швидко мінливих умов.

 

Ми володіємо вичерпними експертними знаннями, а також великим досвідом в області мобільності та реалізації проектів під ключ, що дозволяє нам пропонувати широкий спектр послуг для всіх видів транспорту. Комплексні рішення Siemens забезпечують системний підхід до перевезень і об'єднують різних постачальників транспортних послуг: метрополітени, автобусні парки, автомобілі, компанії з прокату велосипедів та замовлення таксі. Siemens - централізований постачальник, який пропонує високоякісні продукти та рішення для залізничної галузі, зокрема для міських і міжміських перевезень та логістики. Ми допомагаємо підвищити загальну ефективність транспортних мереж.

Розумні будівлі

Будинки споживають більше енергії, ніж промисловість або транспорт

На будівлі припадає 41% світового енергоспоживання і третина обсягу всіх викидів парникових газів - це один з основних джерел негативного впливу на навколишнє середовище. Якщо ми бажаємо успішно боротися зі зміною клімату, нам необхідно будувати екологічні та енергоефективні будівлі.

 

Крім того, що будівлі погіршують екологічний стан, потрібно брати до уваги ще й економічний аспект: нерухоме майно часто займає друге місто у списку витрат більшості організацій. Таким чином, вартість утримання будівель може бути визначальним фактором успіху компанії і, в кінцевому підсумку, збереження робочих місць.

 

Однак вплив будівель на людське життя набагато більше. Люди проводять в приміщеннях близько 90% свого часу, починаючи з народження в стінах лікарень, навчання в школах, розвитку в університетах і закінчуючи кар'єрними успіхами на роботі. Будівлі - це не просто місця, де ми працюємо або живемо. У них ми проводимо все своє життя.

 

Створення ідеального простору для життя

Життя кожного з нас починається в прекрасному місці - в животі матері. Місці, де ніколи не буває занадто холодно, жарко або шумно, місці, де ми відчували себе в безпеці. Чому ми не можемо все своє життя проводити в таких прекрасних місцях?

 

Ми підвищуємо якість життя людей завдяки модернізації старих будівель та участі в будівництві нових. Наша мета - створювати ідеальні простори для кожного етапу життя людини.

 

Управління електроенергією

Новий підхід до енергетики

Надійне та безперебійне енергопостачання - ключовий фактор економічного зростання та стабільності, а також соціального добробуту жителів міст у всіх країнах світу. При цьому існуючі енергомережі стикаються з такими проблемами, як зростання енергетичних потреб, коливання вироблення електроенергії з поновлюваних джерел, перебої в електропостачанні, що викликаються природними катаклізмами, підвищеним попитом і зношенням інфраструктури. Всі ці фактори впливають на комерційні підприємства та індивідуальних споживачів, оскільки наслідки перебоїв в електропостачанні впливають на всі елементи інфраструктури. Технології інтелектуальних електромереж, які пропонує компанія Siemens, дозволяють модернізувати існуючі мережі та адаптувати їх до майбутніх потреб. Ці інноваційні рішення допомагають енергетичним компаніям керувати електроенергією більш ефективно, більш гнучко реагувати на мінливі вимоги, а також значно збільшити продуктивність мережі та оптимально використовувати електроенергію, яка генерується з розподілених і поновлюваних джерел.
Звіти Smart City

Як окуповується цифрова інфраструктура

Яка віддача від інвестицій в цифрову інфраструктуру? Siemens проводив дослідження в п'яти містах, щоб зрозуміти їх бачення, амбіції і пріоритети в області інфраструктури, енергетика, транспорт, будівлі, порти, безпеку і зв'язок. Використовуючи більш 350 джерел вхідних даних і інформації, Siemens наочно представив численні вигоди і рентабельність інвестицій в міську інфраструктуру.
Реалізовані проекти

Інтелектуальна інфраструктура в дії