Cистемний курс по роботі з мережею Ethernet в середовищі розробки SIMATIC STEP7

Cистемний курс по роботі з мережею Ethernet в середовищі розробки SIMATIC STEP7. Всі курси проводяться за єдиними навчальними програмами, розробленими компанією Siemens на спеціалізованих навчальних стендах. Учасники тренінгів отримують індивідуальний комплект навчальних матеріалів, а після їх успішного закінчення - сертифікат про проходження курсів.
Цільова аудиторія: Проектувальники, інженери-наладчики, персонал з обслуговування та сервісу.
Призначення курсу: Курс призначений для фахівців, що займаються введенням в експлуатацію і обслуговуванням мереж Industrial Ethernet, що застосовуються в промисловості. Практика курсу будується на комутаторах/маршрутизаторах Siemens і контролерах лінійки SIMATIC S7-300/400.
На курсі розглядаються теоретичні основи протоколу Industrial Ethernet і його служб відповідно до IEEE 802.3. Вивчається, як використовувати інструменти конфігурації, тестування та діагностики Industrial Ethernet, різні способи створення промислових мереж Ethernet на компонентах Siemens. Теоретичні знання будуть закріплені численними практичними вправами по конфігурації і програмування обміну даними між учасниками мережі за допомогою різних протоколів: ISO, ISO-on-TSP, TCP / IP, UDP, S7 створення безпечних (VPN) з'єднань між станціями автоматизації.
Вимоги до учасника: Знання систем SIMATIC S7 (курс ST7-PRО1 або ST7-SERV1)
Мета курсу: Отримання навичок роботи з Industrial Ethernet в середовищі розробки SIMATIC STEP7 v5.x. По завершенні цього орієнтованого на практику курсу учасники будуть в змозі будувати і оптимізувати мережу Industrial Ethernet на компонентах Siemens, отримають навички програмування обміну даними ПЛК Siemens і захисту з'єднань Ethernet.
Програма курсу:
- Основи протоколу Industrial Ethernet і його служб відповідно до IEEE 802.3
- Мережеві компоненти SIMATIC NET для Industrial Ethernet
- Конфігурація логічних з'єднань ISO, ISO on TCP, UDP в СР343-1
- Програмування обміну ISO, ISO on TCP, UDP
- Діагностика Ethernet з'єднань
- S7 з'єднання через Industrial Ethernet
- Ethernet комунікації через вбудований PROFINET інтерфейс CPU
- VPN (створення безпечних з'єднань)
- Основи технології PROFINET в системах S7-300/400
Практичні вправи виконуються з використанням навчальних стендів SIMATIC S7-300 (CPU 315-2PN/DP) з комунікаційними процесорами СР343-1 і комутаторами SCALALCE X
Тривалість курсу: 4 дні
Код замовлення: IK-IESYS