Системний курс по роботі з мережею PROFINET

Системний курс по роботі з мережею PROFINET . Всі курси проводяться за єдиними навчальними програмами, розробленими компанією Siemens на спеціалізованих навчальних стендах. Учасники тренінгів отримують індивідуальний комплект навчальних матеріалів, а після їх успішного закінчення - сертифікат про проходження курсів.
Цільова аудиторія: Проектувальники, інженери-наладчики, персонал з обслуговування та сервісу.
Призначення курсу: Курс призначений для фахівців, що займаються створенням і обслуговуванням систем SIMATIC-S7-1200/1500, в яких реалізовані промислові комунікації c використанням інноваційного відкритого стандарту PROFINET (IEC 61158).
Розглядаються теоретичні основи протоколу PROFINET і його служб відповідно до IEC8802/IEC61158. Вивчається використання інструментів конфігурації, тестування і діагностики PROFINET. Розглядаються різні топології PROFINET і способи їх побудови.
Закріплюються теоретичні знання за допомогою численних практичних вправ з SIMATIC IO Controller/IO Device пристроями, PN/PN повторювачем, оптичними та провідними комутаторами SCALACE Х, панелями лінійки Comfort. Вивчається введення в експлуатацію та обслуговування модулів децентралізованої периферії серії ЕТ200SP, сполучення мереж PN/PN, мереж PROFINET/PROFIBUS, організація резервованої мережі в мережі PROFINET. Окремо розглядаються методи оперативної PROFINET діагностики, з виведенням аварійних повідомлень на панель оператора
Вимоги до учасника: Знання систем SIMATIC S7 (курси TIA-PRO1, TIA-SERV1, TIA-SYSUP).
Мета курсу: Отримання навичок роботи з мережевою технологією PROFINET в середовищі розробки TIA Portal. По завершенні цього курсу учасники зможуть будувати/обслуговувати пристрої і компоненти PROFINET, реалізовувати PROFINET в контролерах S7-1200/1500, швидко усувати несправності.
Програма курсу:
- Огляд промислових мереж
- Основи Industrial Ethernet
- Основи протоколу PROFINET (IEC8802/IEC61158)
- Компоненти мережі, побудова мережі на SCALANCE X
- Проектування мережі PROFINET
- Редактор топології, завдання імені за допомогою топології
- Програмування діагностики пристроїв PROFINET
- Web-служби в PROFINET для SIMATIC і SCALANCE пристроїв
- Резервоване кільце і Media Redundancy Protocol
- Пристрій "Shared Device"
- Технологія I-Device, PLC
- Шлюзи PROFINET Gateways - PN/PN перехід.
- S7 комунікації CPU-CPU
- Відкриті комунікації CPU-CPU (TCP, ISO-on-TCP, UDP)
- Аналіз мережі за допомогою PRONETA
Практичні вправи виконуються з використанням навчальних стендів PROFINET (з CPU S7-1500, ET200SP-CPU, мережевими переходами IE/PB Link, PN/PN coupler, комутаторами SCALANCE X і станціями децентралізованої периферії ЕТ-200SP), HMI Comfort, программаторами Field PG
Тривалість курсу: 4 дні
Код замовлення: IK-TIAPN