Практичний курс по роботі з мережею MODBUS в середовищі розробки SIMATIC STEP 7 v5.x

Практичний курс по роботі з мережею MODBUS в середовищі розробки SIMATIC STEP 7 v5.x. Всі курси проводяться за єдиними навчальними програмами, розробленими компанією Siemens на спеціалізованих навчальних стендах. Учасники тренінгів отримують індивідуальний комплект навчальних матеріалів, а після їх успішного закінчення - сертифікат про проходження курсів.
Цільова аудиторія: Програмісти, інженери-наладчики, персонал з обслуговування та сервісу.
Призначення курсу: Курс призначений для фахівців, що займаються програмуванням контролерів SIMATIC S7-300/400, в яких реалізовані промислові комунікації з використанням відкритого комунікаційного протоколу MODBUS.
Протягом курсу Ви дізнаєтесь про теоретичні основи відкритого комунікаційного протоколу MODBUS, який відповідає стандарту, прийнятому некомерційною організацією MODBUS-IDA, реалізації протоколу MODBUS RTU, MODBUS TCP і різні способи підключення MODBUS пристроїв: RS232, RS485, Ethernet. Також буде розглянуто топологію RS485 мережі і способи побудови послідовних мереж за допомогою RS 485 мережевих компонентів, архітектуру Master-Slave. Теоретичні знання закріплюються за допомогою практичних вправ з програмування майстер систем контролера S7-300 з застосуванням комунікаційних модулів CP341-RS422/485 MODBUS RTU, налаштування і програмування контролера S7-300 в якості веденого MODBUS RTU пристрою. Розглядається протокол MODBUS TCP для контролерів S7-300/400 з практичними вправами для Client і Server реалізацій.
Вимоги до учасника: Уміння працювати в середовищі розробки SIMATIC STEP 7 v5.x; Знання систем SIMATIC S7 в обсязі наступного курсу ST7-PRO1
Мета курсу: Отримання навичок роботи з протоколами Modbus RTU, Modbus TCP в середовищі розробки SIMATIC Step 7 v5.x. По завершенні цього курсу учасники будуть в змозі підключати і налаштовувати пристрої Modbus RTU і Modbus TCP. Виконувати програмування MODBUS в комунікаціях.
Програма курсу:
- Основи відкритого комунікаційного протоколу MODBUS
- Побудова та компоненти мережі MODBUS RTU
- Майстер система MODBUS RTU на контролері S7-300/400
- Контролер S7-300/400 як MODBUS RTU ведений пристрій
- Підключення та програмування обміну ведених пристроїв MODBUS RTU
- Контролер S7-300 в ролі MODBUS TCP Server/TCP Client
- Обмін даними між декількома контролерами по протоколам MODBUS TCP
Практичні вправи Modbus TCP виконуються з використанням навчальних стендів SIMATIC S7-315 PROFINET, комунікаційних модулів CP343-1.
Тривалість курсу: 4 дні
Код замовлення: ST-MODBUS