Курс по застосуванню ANSI-C сценаріїв в системі WinCC (SCADA)

Курс по застосуванню ANSI-C сценаріїв в системі WinCC (SCADA). Всі курси проводяться за єдиними навчальними програмами, розробленими компанією Siemens на спеціалізованих навчальних стендах. Учасники тренінгів отримують індивідуальний комплект навчальних матеріалів, а після їх успішного закінчення - сертифікат про проходження курсів.
Цільова аудиторія: Інженери - програмісти, інженери з технічного обслуговування.
Призначення курсу: Курс призначений для освоєння різних можливостей вбудованої мови, сценаріїв на мові ANSI-C в системах автоматизації із застосуванням SIMATIC WinCC або на базі SIMATIC PCS 7.
Вимоги до учасника:
- Знання та практичні навички в обсязі курсу ST-BWINCCS
Мета курсу:
- Вивчення синтаксису та базових можливостей мови сценаріїв З в WinCC
- Вивчення можливостей функціональної моделі середовища виконання WinCC Runtime, доступною в сценаріях ANSI-C
- Освоєння можливостей вирішення завдань взаємодії з іншими додатками в середовищі Windows, а також доступу до файлів та інших ресурсів
Програма курсу:
- Основи мови сценаріїв ANSI-C (змінні і масиви, типи даних, оператори, конструкції мови, функції і процедури)
- Робота з покажчиками і рядками
- Функціональна модель середовища виконання WinCC/PCS7
- Глобальні дії в WinCC/PCS7
- Практичні вправи і обрані приклади розв'язання практичних завдань
- Робота з RAW тегами
- Конфігурація PC станцій
- Робота з файлами і папками
- Робота з Windows API
- Приклади роботи з WinCC ODK
Практичні вправи виконуються з програматора FieldPG або РС (з встановленим програмним забезпеченням WINCC (SCADA)).
Тривалість курсу: 4 дні
Код замовлення: ST-WINCSCR