Практичний курс по роботі з мережею Ethernet в середовищі розробки TIA PORTAL

TIA-ETHERNET

Практичний курс по роботі з мережею Ethernet в середовищі розробки TIA PORTAL. Всі курси проводяться за єдиними навчальними програмами, розробленими компанією Siemens на спеціалізованих навчальних стендах. Учасники тренінгів отримують індивідуальний комплект навчальних матеріалів, а після їх успішного закінчення - сертифікат про проходження курсів.

Зв'яжіться з викладачами навчального центру SITRAIN Україна

Контакти

Цільова аудиторія: Проектувальники, інженери-наладчики, персонал з обслуговування та сервісу. 

 

Призначення курсу: Курс призначений для фахівців, що займаються введенням в експлуатацію і обслуговуванням мереж Industrial Ethernet, що застосовуються в промисловості. Практика курсу будується на комутаторах/маршрутизаторах Siemens і контролерах лінійки SIMATIC S7-1500/1200. 

 

Розглядаються теоретичні основи протоколу Industrial Ethernet і його служб відповідно до IEEE 802.3. Вивчається, як використовувати інструменти конфігурації, тестування і діагностики Industrial Ethernet в середовищі розробки TIA Portal, різні способи створення промислових мереж Ethernet на компонентах Siemens. Вивчається побудова безпечної мережі з використанням маршрутизаторів/модулів безпеки SCALANCE S 612/613 в якості брандмауера і VPN маршрутизатора для захисту окремих пристроїв і цілих автоматизованих ділянок. Теоретичні знання будуть закріплені численними практичними вправами по конфігурації і програмування обміну даними між учасниками мережі за допомогою різних протоколів: ISO, ISO-on-TSP, TCP/IP, UDP, S7; побудови захищеної мережі, що зв'язує PLC Siemens. Розглядаються Web служби контролера ПЛК 1200/1500 і віддаленого доступу до цього інтерфейсу. 

 

Вимоги до учасника: Знання систем SIMATIC S7  (курси TIA-PRO1, TIA-MICRO1

 

Мета курсу: Отримання навичок роботи з Industrial Ethernet в середовищі розробки TIA Portal. 

 

По завершенню цього курсу учасники будуть в змозі будувати і оптимізувати мережу Industrial Ethernet на компонентах Siemens, отримають навички програмування обміну даними ПЛК Siemens і захисту з'єднань Ethernet. 

 

Програма курсу: 

  • Основи протоколу Industrial Ethernet і його служб відповідно до IEEE 802.3 
  • Мережеві компоненти SIMATIC NET для Industrial Ethernet 
  • Налаштування мережевої конфігурації в середовищі TIA Portal для PLC S7-1200/1500 
  • Конфігуровані і програмовані з'єднання. Способи створення з'єднань. 
  • Програмування обміну в середовищі TIA Portal протоколів: TCP, ISO on TCP, UDP через вбудований PROFINET інтерфейс PLC 1200/1500 
  • Діагностика Ethernet з'єднань в середовищі TIA Portal 
  • Simatic S7 з'єднання через Industrial Ethernet 
  • Синхронізація часу ПЛК 1200/1500, Програмування S7 PLC в якості NTP сервера часу 
  • Налаштування мережевої маршрутизації PLC S7-1200/1500 через SCALANCE S612/613 
  • IP Безпека (VPN) в SCALANCE S612/613 
  • Web служби PLC 1200/1500 

 

Практичні вправи виконуються з використанням навчальних стендів SIMATIC S7-1513 і S7-1215, комутаторів SCALANCE X208, маршрутизаторів/модулів безпеки SCALANCE S 612/613. 

 

Тривалість курсу: 4 дні

Код замовлення: TIA-ETHERNET

Зв'яжіться з нами

Правильний вибір - потрібні знання!

Лінійка курсів SITRAIN дуже широка і часом важко зробити правильний вибір. Наші викладачі допоможуть Вам з вибором відповідного курсу і напрямку. Ви можете надіслати Ваш запит за посиланням поруч. 

Зв'яжіться з викладачами навчального центру SITRAIN Україна

Контакти

Дивіться також