Практичний курс по роботі з мережею MODBUS в середовищі розробки TIA Portal

Практичний курс по роботі з мережею MODBUS в середовищі розробки TIA Portal. Всі курси проводяться за єдиними навчальними програмами, розробленими компанією Siemens на спеціалізованих навчальних стендах. Учасники тренінгів отримують індивідуальний комплект навчальних матеріалів, а після їх успішного закінчення - сертифікат про проходження курсів.
Цільова аудиторія: програмісти, інженери-наладчики, персонал з обслуговування та сервісу.
Призначення курсу: Курс призначений для фахівців, що займаються програмуванням і обслуговуванням систем автоматизації SIMATIC S7-1200/1500, в яких реалізовані промислові комунікації з використанням відкритого комунікаційного протоколу MODBUS.
В курсі розглядають теоретичні основи відкритого комунікаційного протоколу MODBUS, який відповідає стандарту, прийнятому некомерційною організацією Modbus-IDA. Вивчають реалізації протоколу MODBUS RTU, MODBUS TCP і різні способи підключення MODBUS пристроїв: RS232, RS422, RS485, Ethernet. Розглядають топологію RS485 мережі і способи побудови послідовних мереж за допомогою RS 485 мережевих компонентів, архітектуру Master-Slave. Теоретичні знання закріплюються за допомогою численних практичних вправ по налаштуванню і програмування майстер систем на прикладі контролера S7-1200 з застосуванням комунікаційного модуля з CM 1241 RS422/485 (MODBUS RTU) з підключенням ведених пристроїв сторонніх виробників, налаштування і програмування контролера S7-1200 (CM 1241) в якості веденого MODBUS RTU пристрою. Додатково вивчаються інструменти тестування і введення в експлуатацію мережі MODBUS RTU. Окремо розглядається протокол MODBUS TCP для контролерів S7-1200/1500 і систем візуалізації SIMATIC HMI, з практичними вправами для Client і Server реалізацій.
Вимоги до учасника: Уміння працювати в середовищі розробки TIA Portal будь-якої версії; Знання систем SIMATIC S7 в обсязі наступних курсів TIA-PRO1,TIA-SERV1 або TIA-MICRO1
Мета курсу: Отримання навичок роботи з протоколами Modbus RTU, Modbus TCP в середовищі розробки TIA Portal. По завершенні цього курсу учасники зможуть підключати і налаштовувати пристрої Modbus RTU і Modbus TCP. Виконувати програмування і тестування MODBUS в комунікаціях.
Програма курсу:
- Огляд промислових мереж;
- Основи відкритого комунікаційного протоколу MODBUS
- Побудова та компоненти мережі MODBUS RTU
- Майстер система MODBUS RTU на контролері S7-1200/1500
- Контролер S7-1200/1500 як MODBUS RTU пристрій
- Підключення та програмування обміну ведених пристроїв MODBUS RTU сторонніх виробників
- Інструменти тестування і введення в експлуатацію мережі MODBUS RTU
- Контролер S7-1200/1500 в ролі MODBUS TCP Server
- Контролер S7-1200/1500 в ролі MODBUS TCP Client
- Simatic HMI в ролі Modbus TCP Server
Практичні вправи виконуються з використанням навчальних стендів TIA Portal (CPU S7-1200/1500), MODBUS станціями децентралізованої периферії (slave) і MODBUS перетворювачем частоти SINAMICS G120 (slave). ЛМІ панелі SIMATIC Comfort Panel TP700.
Тривалість курсу: 4 дні
Код замовлення: TIA-MODBUS