Практичний курс по роботі з мережею PROFIBUS в середовищі розробки TIA PORTAL

Практичний курс по роботі з мережею PROFIBUS в середовищі розробки TIA PORTAL. Всі курси проводяться за єдиними навчальними програмами, розробленими компанією Siemens на спеціалізованих навчальних стендах. Учасники тренінгів отримують індивідуальний комплект навчальних матеріалів, а після їх успішного закінчення - сертифікат про проходження курсів.
Цільова аудиторія: Проектувальники, інженери-наладчики, персонал з обслуговування та сервісу.
Призначення курсу: Курс призначений для фахівців, що займаються введенням в експлуатацію і обслуговуванням мереж Industrial Ethernet, що застосовуються в промисловості. Практика курсу будується на комутаторах/маршрутизаторах Siemens і контролерах лінійки SIMATIC S7-1500/1200.
Розглядаються теоретичні основи протоколу Industrial Ethernet і його служб відповідно до IEEE 802.3. Вивчається, як використовувати інструменти конфігурації, тестування і діагностики Industrial Ethernet в середовищі розробки TIA Portal, різні способи створення промислових мереж Ethernet на компонентах Siemens. Вивчається побудова безпечної мережі з використанням маршрутизаторів/модулів безпеки SCALANCE S 612/613 в якості брандмауера і VPN маршрутизатора для захисту окремих пристроїв і цілих автоматизованих ділянок. Теоретичні знання будуть закріплені численними практичними вправами по конфігурації і програмування обміну даними між учасниками мережі за допомогою різних протоколів: ISO, ISO-on-TSP, TCP/IP, UDP, S7; побудови захищеної мережі, що зв'язує PLC Siemens. Розглядаються Web служби контролера ПЛК 1200/1500 і віддаленого доступу до цього інтерфейсу.
Вимоги до учасника: Знання систем SIMATIC S7 (курси TIA-PRO1, TIA-MICRO1)
Мета курсу: Отримання навичок роботи з Industrial Ethernet в середовищі розробки TIA Portal.
По завершенню цього курсу учасники будуть в змозі будувати і оптимізувати мережу Industrial Ethernet на компонентах Siemens, отримають навички програмування обміну даними ПЛК Siemens і захисту з'єднань Ethernet.
Програма курсу:
- Основи протоколу Industrial Ethernet і його служб відповідно до IEEE 802.3
- Мережеві компоненти SIMATIC NET для Industrial Ethernet
- Налаштування мережевої конфігурації в середовищі TIA Portal для PLC S7-1200/1500
- Конфігуровані і програмовані з'єднання. Способи створення з'єднань.
- Програмування обміну в середовищі TIA Portal протоколів: TCP, ISO on TCP, UDP через вбудований PROFINET інтерфейс PLC 1200/1500
- Діагностика Ethernet з'єднань в середовищі TIA Portal
- Simatic S7 з'єднання через Industrial Ethernet
- Синхронізація часу ПЛК 1200/1500, Програмування S7 PLC в якості NTP сервера часу
- Налаштування мережевої маршрутизації PLC S7-1200/1500 через SCALANCE S612/613
- IP Безпека (VPN) в SCALANCE S612/613
- Web служби PLC 1200/1500
Практичні вправи виконуються з використанням навчальних стендів SIMATIC S7-1513 і S7-1215, комутаторів SCALANCE X208, маршрутизаторів/модулів безпеки SCALANCE S 612/613.
Тривалість курсу: 4 дні
Код замовлення: TIA-ETHERNET