Webninar Packaging

Grid Edge Summit  - Інтелектуальні технології для енергетичних систем та інфраструктури

Позначте ці дати в календарі й відвідайте нашу віртуальну конференцію, яка відбудеться 16–17 червня 2021 р.
Перейдіть за посиланням та зареєструйтеся!

Зареєструватися

Grid Edge Summit - Інтелектуальні технології для енергетичних систем та інфраструктури

Не втратьте нагоду стати частиною трансформаційного процесу

Перехід до нової екологічно чистої енергосистеми відбувається вже зараз. У цьому є очевидна потреба, це нові можливості для розвитку, і більш того - цей процес має політичну підтримку. Відбувається трансформація способів виробництва, споживання, зберігання та розподілу електроенергії. Передумови для цього створюють цифровізація, децентралізація, загальне прагнення до зменшення викидів вуглекислого газу та сталого розвитку. 

 

Наріжний камінь цієї трансформації — технології grid edge (технології децентралізованого розподіленого виробництва й зберігання електроенергії та інтелектуального контролю її споживання). Саме на них ґрунтуються нові бізнес-моделі та можливості для всіх учасників ланцюжка енергопостачання. Ми пропонуємо Вам стати рушієм цих змін і допоможемо ефективно інтегрувати відновлювані джерела енергії, оптимізувати енергопостачання та стати споживачем-виробником.

 

На віртуальному онлайн-саміті ми обговоримо технологічні рішення grid edge: мікромережі, технології для зарядки електротранспорту, акумуляторні батареї та енергопостачання «інтелектуальних» будівель, районів і міст.

 

Разом ми створюємо гнучку та стійку енергетичну екосистему.

 

Червень 16–17, 2021

Відвідайте нашу віртуальну конференцію!

Разом ми впровадимо технології grid edge! Не пропустіть виступи наших доповідачів на важливі та актуальні теми.

Cамміт:                з середи по четвер, з 16 по 17 червня

                               11.00 - 14.00 

                               16.00 - 19.00

 

Доповідачі:         Галузеві експерти з BlackRock, Volkswagen, TenneT, Fingrid,

                              SWW Wunsiedel, Coca-Cola European Partners, Kaptyn, Siemens та інші

 

Мова:                   англійська з синхронним перекладом німецькою

 

Виставка:           з середи по четвер, з 16 по 17 червня

 

Вартість:             безкоштовно

Відновлювана енергетика — це не просто альтернатива традиційним джерелам енергії. Як забезпечити ефективний перехід до її використання? Як урядовці можуть сприяти розвитку розподіленого виробництва енергії з огляду на зміни клімату? Вийти на новий рівень можна лише за взаємодії та співпраці всіх учасників процесу.

 

Ми обговоримо перспективи розвитку, концепції регулювання та інноваційні технології периферії та мережі. 

 

З 11:00 до 12:00  - Вступна панель: майбутнє мереж за цифровими технологіями.

З 12:00 до 12:30  - Вебінар: викидіи CO2: як сталий розвиток і отримання прибутку взаємно доповнюють один одного.

З 12:30 до 13.00 - Вебінар: декарбонізація в дата-центрах

З 13:00 до 14:00  - Панельна дискусія: подорож до декарбонізації - огляд на 360 °

3 16:00  до 17:00 - Панельна дискусія: за межами стійких кампусів

З 17:00  до 17:30 - Вебінар: Енергетичний мікс в епоху Grid Edge

З 17:30 до 18:00  - Вебнар: дізнайтеся, як знизити витрати на електроенергію для віддалених об'єктів за рахунок забезпечення відмовостійкості

З 18:00 до 18:30 - Вебінар: Еволюція силової електроніки

З 18:30 до 19:00 - Вебінар: План енергетичного майбутнього: як компанія SWW Wunsiedel GmbH прокладає шлях до кліматично нейтрального майбутнього

 

З 11:00 до 12:00 - Панельна дискусія: фінансування декарбонізації

З 12:00 до 13:00 - Сесія: Інтелектуальні будівлі з ефективним енергоспоживанням в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні

З 13:00 до 13:30 - Вебінар: чітке економічне обґрунтування grid edge за допомогою програмного забезпечення

З 13:30  до 14:00 - Вебінар: Як комерційні та промислові компанії заробляють гроші за допомогою безпечного і сталого енергопостачання

З 16:00 до 17:00 - Панельна дискусія: eMobility як рушійна сила інновацій в епоху grid edge

З 17:00 до 17:30 - Вебінар: Корпоративні автопарки - як "зарядити" своє підприємство

З 17:30 до 18:00 - Вебінар: Місце "зустрічі" eMobility і будівель: як їх інтегрувати на кордоні grid edge

З 18:00 до 18:30 - Вебінар: тарифікація eMobility для комерційних автопарків: проблеми та рішення

З 18:30 до 19:00 - Вебінар: планування енергетичної інфраструктури в умовах невизначеності - підхід, заснований на даних

Реєстрація

Відвідайте нашу віртуальну конференцію!

Зареєструйтеся тут і отримайте подальшу детальну інформацію, включно з посиланням на нашу платформу віртуальних конференцій. Дякуємо за проявлений інтерес! Спільними зусиллями ми розвинемо нові технології grid edge!

Дивіться також