Рентгенівські технології
Рентгенівські трубки з обертовим анодом, запропоновані компанією Сіменс в 1933 році, могли витримувати набагато більш високі електричні навантаження і тому виявилися ефективніше своїх традиційних аналогів. Перші трубки, що отримали назву "Пантікс"(Pantix), заклали основу для розробки сучасних рентгенівських трубок.
У 1934 році компанія Сіменс представила рентгенівський апарат, який можна було безпосередньо підключати до місцевих джерел живлення. По всьому світу було продано майже 30 000 таких установок, які використовувалися аж до 1970-х років.
Електронний прискорювач
Різні типи прискорювачів частинок, такі як Бетатрони виробництва компанії Сіменс, використовувалися для отримання рентгенівських променів і електронних пучків, що дозволяли досліджувати матеріали і проводити високоенергетичну променеву терапію.
Компанія Сіменс почала інноваційні розробки в цій сфері в 1930-х роках. Перший експериментальний прискорювач-Бетатрон, який генерував шість мільйонів електронвольт, був виготовлений в 1944 році. Моделі наступних серій дозволяли отримувати пучки з енергією до 42 мегаелектронвольт.
Ехокардіографія
У 1953 році шведського лікаря Інге Едлера і німецького фізика Карла Гельмута Герца зацікавила ідея використання ультразвукової технології для більш точної діагностики захворювань серця. За підтримки підрозділу Сіменс в м.Ерлангені (Німеччина) вони вперше використовували ультразвукове обладнання для ехокардіографії.
На сьогоднішній день ехокардіографія стала одним з основних методів дослідження серцево-судинної системи.
Кардіостимулятор
Перший в світі кардіостимулятор був імплантований в Швеції в 1958 році пацієнту з важкою серцевою недостатністю. Пристрій був розроблений компанією Елема-Шенандер АБ (Elema-Schönander AB, згодом – Сіменс-Елема) під керівництвом Руне Елмквіста. Операцію по імплантації кардіостимулятора виконав хірург Оке Сеннінг після попередніх експериментів на тваринах.
Ультразвукова діагностика
Перший ультразвуковий прилад, який можна було використовувати в режимі реального часу, називався "Відосон" (Vidoson). Він був розроблений в 1960-х роках інженером компанії Сіменс Ральфом Зольднером. Починаючи з 1967 року прилад вироблявся і продавався в Німеччині.
"Відосон" дозволяв спостерігати за тим, що відбувається всередині тіла, на люмінесцентному екрані. Особливої важливості неінвазивні ультразвукові методи дослідження набули в галузі акушерства та педіатрії.
Комп'ютерна томографія
У 1974 році на щорічних зборах радіологічного товариства Північної Америки в м.Чикаго фахівці Сіменс продемонстрували перше томографічне зображення голови людини. Рік по тому компанія представила свій перший комп'ютерний томографічний сканер Siretom, який дозволяв отримувати зображення мозку. На проведення стандартного дослідження йшло менше шести хвилин. Череп сканувався з різних сторін за допомогою рентгенівської трубки і детекторного блоку, при цьому на комп'ютері формувалося зображення головного мозку.
Системи магнітно-резонансної томографії (МРТ)
Перший магнітно-резонансний томограф (МРТ) був представленй на ринку компанією Сіменс в 1983 році. Система MAGNETOM була вперше встановлена в США і Німеччині. МР-томографи дозволяють отримувати високоякісні пошарові зображення досліджуваних частин тіла, не піддаючи пацієнтів опроміненню. Ця технологія дала можливість побачити тканини і органи з небаченою раніше чіткістю.
Перші гібридні системи
Компанія Сіменс відкриває нові можливості для діагностичної візуалізації, об'єднуючи технології позитронно-емісійної томографії (ПЕТ) і комп'ютерної томографії (КТ). У цій інноваційній гібридній системі ПЕТ-сканер дозволяє візуалізувати біологічні процеси, а інтегрована система КТ забезпечує отримання анатомічно точних зображень тканин і органів. Спільне використання двох технологій при дослідженні допомагає створити повну інформаційну картину стану пацієнта, включаючи детальну анатомію і біологічні функції на молекулярному рівні.
У 2000 році перший у світі комерційний ПЕТ-КТ-сканер Biograph був удостоєний премії «Інновація року» за версією журналу «Тайм».
Програмне забезпечення для обробки знімків
Розроблене в 1999 році програмне забезпечення для роботи з зображеннями syngo компанії Сіменс пропонує користувачам безліч переваг і полегшує процес медичних обстежень, надаючи єдиний користувальницький інтерфейс для великої кількості систем обробки зображень, від рентгенівських пристроїв до магнітно-резонансних томографів.
Syngo застосовують як стаціонари, так і амбулаторні установи та приватні практикуючі лікарі для створення і подальшої обробки зображень. Вона дозволяє інтегрувати фізіологічні показники і знімки пацієнта в клінічні схеми.
Молекулярна МРТ
У 2010 році компанія Сіменс створила Biograph mMR – перший сканер, в якому об'єднані технології МРТ і ПЕТ. Дозволяючи одночасно отримувати дані магнітно-резонансної та комп'ютерної томографії, система відкриває нові можливості в області діагностичної візуалізації. У той час як МРТ створює точні зображення органів тіла, ПЕТ відображає метаболічну активність клітин.
Ця інноваційна система особливо важлива для діагностики захворювань в області неврології, онкології та кардіології, а також для планування лікування. Крім того, вона відкриває нові горизонти для досліджень, зокрема у сфері розробки нових біомаркерів та видів лікування.