Проєкт європейського масштабу: СЕС "Покровська"  потужністю 240 МВт

 

Сіменс Україна здійснила постачання обладнання та будівництво підстанції збору потужності для нової сонячної електростанції – Покровської. 

 

Будівництво СЕС потужністю 240 МВт (АС) стало значним внеском у зміцнення енергетичної незалежності України.

 

Більша частина інвестицій у виробництво електроенергії в світі припадає на сектор відновлюваної енергетики. Використання відновлюваних ресурсів (сили вітру, води і сонячного випромінювання) дозволяє покращити баланс навколишнього середовища і скоротити використання викопних видів палива. В реаліях України розвиток ВДЕ – стратегічне завдання, оскільки держава залежить від імпорту енергоресурсів. Згідно з Енергетичною стратегією України, частка відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в енергобалансі має збільшитися до 25% до 2035 року задля зміцнення енергетичної безпеки та незалежності країни.

Для Сіменс Україна це дуже важливий і відповідальний проєкт не тільки з точки зору стислих термінів реалізації. Підстанція була побудована за рекордні шість місяців. Всі роботи були проведені під ключ, починаючи від проєктування, постачання і монтажу електрообладнання, пусконалагоджувальних робіт та введення об'єкта в експлуатацію,
— зазначив начальник відділу середньої напруги Сіменс Україна Дмитро Резніченко.

Показово, що впровадження АСУТП (автоматичних систем управління технологічними процесами) було виконано фахівцями інженерного центру Сіменс Україна.

 

В загальному здійснено монтаж та поставкиу наступного обладнання:

  • відкритий розподільчий пристрій 170 кВ, в тому числі вимикачі, вимірювальні трансформатори, обмежувачі перенапруги;
  • чотири силових трансформатора 35/150 кВ потужністю 80 МВА кожен;
  • комплектний розподільний пристрій з елегазової ізоляцією 40,5кВ;
  • релейний захист і автоматика.

Відпуск "зеленої" електроенергії Покровської СЕС складає близько 400 млн КВт/г щорічно. Це забезпечує енергоспоживання десятків тисяч домогосподарств. Екологічний ефект від роботи СЕС полягає в щорічному скороченні викидів вуглекислого газу в атмосферу на 425 тис. тон.

Країні потрібні власні енергоносії для забезпечення енергонезалежності і енергобезпеки. Покровська сонячна електростанція стала одним з найбільших генеруючих об'єктів сонячної енергетики в Україні. Ми раді взяти участь в цьому проекті, адже таким чином змогли зробити свій внесок у стійкий розвиток енергосистеми країни та екологічно чистої генерації. бізнес Сіменс — це в першу чергу бізнес на благо суспільства,
—  зазначив генеральний директор компанії Сіменс Україна Мачей Зеліньскі

Резніченко Дмитро

Начальник відділу техніки середньої напруги (6 кВ – 35 кВ) та силових трансформаторів

Дивіться також