Цифрова трансформація Фармак — лідера фармацевтичного ринку України 

 
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, надішліть запит, використовуючи форму за посиланням нижче

Контакти

Вихідна ситуація

Для лікування нових хвороб потрібні нові медикаменти, а зростаючий рівень конкуренції вимагає прискорення і налагодження процесів у всіх напрямках діяльності фармацевтичних компаній. Цифрові технології на фармацевтичних заводах допомагають скоротити строки виводу продуктів на ринок і ще більше підвищити їх якість. Siemens допомагає фармпідприємствам на кожному етапі вдосконалювати процеси апаратними та програмними продуктами з портфеля "Цифрове підприємство".

У 2020 році Сіменс Україна розпочала проєкт з цифровізації у фармацевтичній компанії "Фармак".  З боку Сіменс проєкт реалізовують керівник відділу  "Промислові системи автоматизації" Олександр Бекетов та менеджер зі збуту Андрій Сотник, департамент "Цифрова промисловість".

У портфелі цієї компанії близько 200 брендів, а її продукція представлена в більш ніж 30-ти країнах світу. Секрет успішного та стабільного розвитку АТ «Фармак» приховано в плановому запровадженні інновацій.

Підвищення гнучкості й автономності виробничих процесів

Це стало можливим завдяки системі розподіленого управління процесом SIMATIC PCS7. Автоматизація + цифровізація систем = швидка зміна рецептів лікарських засобів і послідовностей технологічних процесів. Це дає можливість оператору миттєво вибирати рецепт за завданням, запускати його у виробництво на панелі управління й контролювати виготовлення серії препарату. У фіналі отримуємо звіт про проведену серію: жодних паперових документів — тільки цифрові, як і підпис самого оператора.

Це дозволяє:

- гарантувати чітку повторюваність технології;
- мінімізувати людський фактор;
- відслідковувати й аналізувати всі відхилення від виробничої норми;
- збільшити продуктивність фармацевтичних препаратів;
- знизити витрати на виробництво в середньому на 10−20%. 

Моделювання технологічного процесу в режимі реального часу


Для цього використовують програмне забезпечення SIMIT, яке дозволяє створювати цифрового двійника ще до початку запуску технологічного процесу. Це дає можливість випробувати технологію у віртуальному оточенні й оптимізувати її ще до установки устаткування. Раніше для такої оптимізації була потрібна зупинка виробництва. Таким чином істотно скорочено тимчасові витрати на запуск і налагодження — більш ніж на 50%.


Окрім цього, у подальшому технології SIMIT дозволять співробітникам Фармак оптимізувати й опановувати нові технологічні процеси, не зупиняючи при цьому основного виробництва. 

 

Управління інженерними системами приміщень (рішення департаменту "Інтелектуальна інфраструктура")


Управління інженерними системами приміщень забезпечує необхідний мікроклімат у робочих приміщеннях, підтримуючи оптимальні параметри повітрообміну, а також температури й вологості повітря. За неї відповідає потужна платформа від Siemens під назвою DESIGO CC. Вона приєднана до загальної модульної системи SIMATIC PCS7.

 

За допомогою DESIGO CC персонал цеху може контролювати стан усіх інженерних систем і параметри мікроклімату прямо зі свого робочого місця. А в чистих зонах установлено спеціальні цифрові панелі, на яких відображаються GMP (прим. належна виробнича практика) параметри з мікроклімату, рівню частинок у повітрі й перепадів тиску. Це особливо важливо при створенні асептичних лікарських засобів для ін'єкцій.

 

Ці параметри чітко зарегульовані, тому при відхиленнях від заданої норми тут же спрацьовують сигнали світлової сигналізації на спеціальній сигнальної колоні. Зелене світіння відображає нормальний перебіг процесів, жовте — сигналізує про невеликі відхилення від норми, а червоне — про критичну ситуацію. В останньому випадку вмикається ще і звукова сигналізація. У подібних ситуаціях співробітники точно знають, що їм робити, і діють відповідно до спеціальних робочих інструкцій. 

Безпаперове виробництво


Безпаперові технології у фармацевтичній галузі порівняно з традиційними процедурами мають низку переваг. Вони дають можливість детальніше фіксувати дані, умови й результати технологічного процесу, отже допомагають побудувати технологічні процеси, менш залежні від помилок, менш схильні до відхилень і більш надійні. Цифрове виробництво також може значно скоротити час і трудозатрати, пов’язані з введенням даних, складністю документації і, звичайно, загальним обсягом паперової роботи. SIMATIC IT eBR — це перевірене програмне рішення для електронного управління технологічними регламентами, яке прискорює розробку, виконання, перегляд та випуск технологічних регламентів (ТР) та електронних протоколів супроводу серії (eBR).

 

Безпаперовий документообіг базується на процесах запису електронних протоколів серії (eBR), які легко адаптуються до різних середовищ, починаючи від високоавтоматизованих виробництв сипких та активних інгредієнтів до операцій із заповнення й кінцевої обробки із високою часткою ручного труда. Програмне рішення SIMATIC IT для роботи з електронними протоколами супроводу серії збирає критично важливі дані й має повний набір необхідних функцій, якими можна скористатися миттєво, а також допомагає інтегрувати ручні та автоматизовані операції. 

 

Як показує практика «Фармак», для випуску однієї промислової серії лікарського засобу необхідно заповнити 100−500 сторінок. За рік «Фармак» випускає близько 8 тис. таких серій.

Тепер це поступово залишається в минулому.

Настав час збору й документування інформації у вигляді електронного досьє, яке містить усі необхідні протоколи: від лабораторних досліджень і контролю якості первинної сировини до інформації про всі етапи й параметри, зафіксовані при приготуванні того чи іншого препарату.


За допомогою фахівців Siemens на «Фармак» уже запущено пілотний проєкт системи електронного досьє. Надалі це дозволить крок за кроком запустити повномасштабну систему.

 

@За матеріалами компанії "Фармак"

Контакти

Ми будемо раді відповісти на Ваші запитання

Звертайтеся до нас з запитаннями щодо систем автоматизації Siemens.

Тут Ви можете залишити свій запит, наші експерти зв'яжуться з Вами.

Зв'яжіться з нами

Дивіться також