Блоки живлення SITOP - 24 вольта, 24 години на добу
Блоки живлення SITOP зарекомендували себе по всьому світу завдяки високій надійності і відмінній роботі у важких умовах мережі. Унікальна лінійка приладів постійного струму і додаткових модулів дозволяє захистити мережу 24 В від несправностей. У плані ККД блок також демонструє високі результати - до 95%. Спеціальні інструменти зроблять підбір продукту легким і швидким, а ми надамо Вам повну підтримку у проектуванні. Повна інтеграція в комплексну систему автоматизації Totally Integrated Automation і TIA Portal через PROFINET надає унікальні можливості для проектування і діагностики. Повна інтеграція. Максимальна ефективність. Найвища надійність. SITOP

На шляху до перемоги - з стартовим пакетом SITOP s
Отримайте 10% знижку на кожну одиницю замовлення та відчуйте переваги, що пропонує блок живлення PSU6200 у поєднанні з 8-канальним модулем SEL1200.
Стартовий пакет SITOP складається з:
(номер замовлення - 6EP3336-7SB00-3AP0)
- 24 V power supply: SITOP PSU6200, 1-phase, DC 24 V/20 A: 6EP3336-7SB00-3AX0
- 24 V protection: SITOP SEL1200, DC 24 V/8x10 A: 6EP4438-7FB00-3DX0
Основні характеристики блоку живлення SITOP
Ефективне енергопостачання - це основна вимога для роботи будь-якого підприємства у будь-якій галузі. Важливі виробничі процеси можуть підтримуватися тільки за наявності постійного джерела живлення для системи автоматизації. Блоки SITOP довели свою ефективність у виробництві протягом багатьох років і встановили нові стандарти з точки зору інтеграції, продуктивності і надійності.Додаткова інформація по всім блокам
Завантажуйте брошури, каталоги і специфікації з більш детальною інформацією. За посиланнями з розділу "Підтримка" Ви можете знайти приклади застосування, відповіді на найбільш поширені запитання, інструкції з експлуатації та технічні дані. Крім того, Ви можете дізнатися про послуги, які ми надаємо.Зв'яжіться з нами
Можна вкладати величезні клшти в електропостачання, а можна отримувати прибуток!
SITOP - це комплексний збалансований портфель продуктів, що забезпечують надійне електропостачання відповідно до найбільш високих вимог. Ми не припиняємо вдосконалювати наші блоки живлення SITOP, щоб вони залишалися на висоті. Повна інтеграція. Максимальна ефективність. Найвища надійність. SITOP