In front of a futuristic, dimly defined, dark-colored background is the face of an attractive, twenty-something man looking straight ahead – not at the camera. His gaze suggests interest, motivation, and intelligence. The camera is focused on the man’s face. The rest of the photo is deliberately out of focus. Binary codes “fly” across the motif as a digital element.

Новий погляд на систему автоматизації процесів

Інноваційна система управління допоможе автоматизувати виробничі процеси. Ми розробили нову удосконалену систему, що дозволяє підвищити ефективність використання цифрових технологій.
Дізнайтеся все про тенденції і розробках в області автоматизації процесів

Підписатися на розсилку

Світ новітніх технологій управління процесами

Новий вимір ефективності

Щоб досягти успіху та утримати конкурентоспроможні позиції у галузі переробної промисловості, слід бути готовим відповісти на виклики майбутнього вже сьогодні. Погляд у майбутнє та активне спілкування з клієнтами та користувачами зіграли ключову роль під час розробки нашої інноваційної системи управління технологічними процесами.

Онлайн система працює у будь-якій точці світу

Онлайн система управління технологічними процесами - це основа для більш ефективного управління як глобальними інженерними проектами, так і виробничими процесами, незалежно від місця розташування та термінального пристрою. Завдяки централізованому та об'єктно-орієнтованому управлінню даними, ця система забезпечує усім сторонам прямий доступ до повної та достовірної інформації у будь-який час, що дозволяє швидко та ефективно прийняти рішення. Під час розробки ми також приділили увагу таким аспектам, як практичність, надійність, простота та безпека управління. Це неповний список характеристик нашої інноваційної технології, завдяки яким ми зробили великий крок у цифрове майбутнє переробної промисловості.

Знайомство з інноваційною системою управління процесами

На цьогорічній виставці Hannover Messe ми представимо нашу інноваційну систем управління процесами. Директор з автоматизації процесів Екард Еберле (Eckard Eberle) розповів про цю передову технологію під час прес-конференції перед виставкою. 

Інформація від експертів з єдиного джерела

Як системі управління процесами Сіменс вдається працювати з феноменальною ефективністю у будь-якій точці світу? Відповідь на це та інші питання шукайте в інтерв'ю з Директором з автоматизації процесів Екард Еберле (Eckard Eberle) та менеджером з випуску нової продукції Марко Нехмізом (Marco Nehmiz).

Інформаційна платформа з автоматизації процесів

Майбутнє переробної промисловості

Пропонуємо ознайомитися з цікавими новини зі світу автоматизації процесів. Наша компанія - ваш партнер на шляху до переходу на використання цифрових технологій у переробній промисловості. Ми пропонуємо нові підходи, які відповідають сучасним вимогам щодо безпеки, доступності, гнучкості та універсальності. Цифрові технологій допоможуть підвищити ефективність та конкурентоспроможність вашого бізнесу.
Майбутнє автоматизації процесів

Прогресивне мислення - рушійна сила нових можливостей

Компанії, що залишатися осторонь цифрових технологій під час їх стрімкого розвитку, втрачають величезний потенціалу для підвищення власної конкурентоспроможності. У сучасних умовах інноваційні системи автоматизації процесів відіграють ключову роль. Технологія управління процесами проторює нові шляхи, відкриваючи нові перспективи.

Новий погляд на цифрові технології

Зі зростанням популярності спеціалізованого масового виробництва змінюються самі виробничі процеси. Щоб задовольнити потреби клієнтів, потрібно скоротити час для виходу на ринок. Щоб досягти гнучкості та ефективності, потрібно переосмислити та оптимізувати виробничі процеси і потужності, зберігаючи при цьому високий рівень технічної готовності обладнання.

Ось де перехід на цифрові технології відіграє ключову роль у досягненні успіху. Цифрові технології дозволяють створити ідентичного цифрового двійника виробничих потужностей завдяки повній та надійній інтеграції всі даних інженерно-проектних робіт, моделювання та автоматизації протягом усього життєвого циклу. Інформація про виробничі потужності зберігається в одному місці у доступній для користувачів формі. Цього можна досягти завдяки архітектурі  відкритих систем та об'єктно-орієнтованому управлінню даними.

Новий погляд на практичність

Чого ви очікуєте від системи управління процесами? Звичайно ж, вона повинна бути зручною та простою у використанні та надавати активну підтримку в повсякденній роботі під час інженерно-проектних робіт та експлуатації, а також допомагати максимально швидко приймати безпечні рішення.

Серед великого обсягу інформації необхідно виокремити те, що дійсно актуально. Це дозволить швидко аналізувати виробничі процеси та проводити діагностику систем автоматизації з точки зору контролю, моніторингу та експлуатації. Система працює на простому у використанні графічному інтерфейсі користувача (GUI), який ідеально підходить для стаціонарних комп'ютерів, ноутбуків і мобільних пристроїв, завдяки чому утворюється чітке та інтегроване робоче середовище, що забезпечує ефективну взаємодію з системою, а також засоби отримання додаткових даних.

Новий погляд на універсальність

Гибкость и универсальность - всегда. Системы контроля и безопасности всегда работают одинаково безупречно как для небольших узкоспециализированных производств, так и для глобальной сети перерабатывающих заводов с огромным количеством входных и выходных данных. Система управления увеличивается в соответствии с потребностями пользователя. Представляете, ее можно легко обновить и расширить ее возможности непосредственно во время эксплуатации, без какого-либо риска для безопасности. Даже интеграция отдельных модулей или пакетных блоков всегда гарантируется.

Новий погляд на системи доступу

Уявіть лише, що всі ваші експерти мають прямий доступ до всіх процесів, як на етапі інженерно-проектних робіт, так і на етапі експлуатації! Будь-де, у будь-який час! І для цього їм потрібне лише захищений доступ до Інтернету. І не потрібно витрачати шалених грошей на установку.  Ви зможете вивести продуктивність і гнучкість на новий рівень, адже всі зацікавлені сторони матимуть однаковий доступ до інформації та можливість виконувати свої завдання в режимі реального часу, користуючись узгодженою та безпечною системою управління, що розподіляє всі права та ролі. Звичайно ж, за підтримки інноваційної та сучасної системи управління процесами.

Новий погляд на співробітництво

Налагодження співробітництво на глобальному рівні - одне з ключових завдань сьогодення. Необхідно налагодити ефективну співпрацю між командами, підрозділами та постачальники по всьому світу та налагодити обмін даними, отриманими з різних джерел та в різних форматах. Компанія Сіменс пропонує технологію для безпечного зв'язку між користувачами та зовнішніми постачальниками та обміну актуальною інформацією будь-коли та будь-де - це єдина платформа обробки та узгодження даних для надійного управління інформацією, отриманою з будь-яких джерел. У результаті ви отримуєте величезну економію коштів і часу, адже технологія працює як на етапі інженерно-проектних робіт, так і під час експлуатації.

Ваш партнер на всіх етапах інноваційної автоматизації процесів

Ми вважаємо, що прогресивне мислення зароджується під час відкритого спілкування. Запрошуємо вас до участі та з нетерпінням чекаємо на ваші запитання, ідеї та коментарі.

Розсилка новин

Ваш партнер для нових можливостей

Відкрийте нові можливості прогресивного мислення та крокуйте в ногу із сучасними вимогами у переробній промисловості.

Отримуйте свіжі новини про світ автоматизації процесів

Підписатися на розсилку новин