Компактный позиционер SIPART PS2

Управляя самым важным

SIPART PS2 стал наиболее широко используемым позиционером для поступательных и поворотных приводов. Варианты исполнения с корпусом из макролона, алюминия, нержавеющей стали или во взрывонепроницаемой металлической оболочке позволяют применять позиционер в любых условиях окружающей среды. Он доказал свою надежность во многих задачах управления клапанами благодаря своим диагностическим возможностям и широкому набору функций.

Больше функций, больше возможностей

Преимущества

  • Варианты расширенной диагностики за счет датчиков давления
  • Приложение Siemens Valve Monitoring для всестороннего контроля и анализа
  • Интеллектуальные возможности для повышения безопасности и эксплуатационной готовности предприятия (проверка частичным ходом, функция фиксации клапана при пропадании питания, тестирование характеристик клапана)

Технические данные

Тип конструкции
Компактный
Входной сигнал
0/4...20 мА с / без HART 7, или протоколы PROFIBUS PA 3.02 / Foundation Fieldbus ITK 6.0 с функцией Активного Планировщика Связей (LAS)
Диапазон хода
от 3 до 130 мм
Диапазон угла поворота
от 30° до 100° (опционально 180°)
Окружающая температура
от -30 °C до +80 °C
Требования к качеству воздуха
Class 3 согласно ISO 8573-1
Максимальное потребление воздуха в стабильном режиме управления
< 0.036 нм³/ч
Степень защиты
IP66, NEMA 4x, опционально IPX9K
Сертификаты
Взрывозащита: IECEx; ATEX; FM; CSA; NEPSI; INMETRO; EAC; KCS
Общая безопасность: CE; FM; UL
Функциональная безопасность: SIL2
Кораблестроение: ABS; BV; GL; LR; DNV

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для ультразвуковых расходомеров Siemens
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Эксперты Сименс в Вашем распоряжении

Если у Вас остались открытые вопросы, необходимо получить консультацию либо уточнить информацию по продуктам/сервисам Сименс, свяжитесь с нашими специалистами.

Важные ссылки