Позиционер SIPART PS2 с дистанционным определением положения

В дополнение к компактной конструкции SIPART PS2 предоставляет возможность раздельного монтажа с дистанционным определением положения клапана. Такая версия SIPART PS2 может использоваться для клапанов, установленных в труднодоступных местах, или для особо критических условий процесса, таких как экстремальные вибрации или температуры, воздействие пыли или воды. Все раздельные версии могут использоваться как для поступательных, так и для поворотных приводов. Можно выделить следующие системы внешнего определения положения, в зависимости от задачи и области применения.  

  • Компактная конструкция датчика и не изнашиваемый NCS (бесконтактный датчик)
  • Стандартное исполнение со степенью защиты IP68 или NEMA 4X

Преимущества

  • Возможность установки электроники на большом расстоянии от датчика положения
  • Подходит для работы в условиях сильного запыления или воздействия воды (также можно использовать под водой)

Типы определения положения:

  • С потенциометром
  • С бесконтактным датчиком (NCS)
  • Бесконтактный с двумя концевыми переключателями
    - Индуктивные (NCS + ILS)
    - Механические (NCS + MLS)

Стандартное исполнение со степенью защиты IP65 или NEMA 4X

 

Преимущества:

  • Высокая степень защиты благодаря прочному алюминиевому корпусу
  • Подходит для задач с воздействием экстремальных температур и постоянными вибрациями

Технические данные

Тип конструкции
Дистанционное определение положения с NCS или с прочным корпусом
Диапазон хода
от 3 до 130 мм
Угол поворота
от 30° до 100°
Окружающая температура
от -40 °C до +90 °C

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для ультразвуковых расходомеров Siemens
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Эксперты Сименс в Вашем распоряжении

Если у Вас остались открытые вопросы, необходимо получить консультацию либо уточнить информацию по продуктам/сервисам Сименс, свяжитесь с нашими специалистами.

Важные ссылки