Позиционер SIPART PS2

Управление самым важным

Позиционер SIPART PS2 является наиболее широко используемым позиционером для поступательных и поворотных приводов клапанов в промышленных задачах. Он доказал свою надежность во многих задачах управления клапанами благодаря своим диагностическим возможностям и широкому набору функций. Универсальность конструкции позволяют применять позиционер в экстремальных условиях окружающей среды. Доступны следующие варианты материала корпуса позиционера: поликарбонат, алюминий, нержавеющая сталь, а также взрывонепроницаемая оболочка из алюминия или нержавеющей стали 316L.

Преимущества

  • Высокая надежность и продолжительный срок службы благодаря прочным корпусам и использованию высококачественных компонентов
  • Снижение затрат на обслуживание и варианты расширенной диагностики за счет датчиков давления
  • Интеллектуальные возможности для повышения безопасности и эксплуатационной готовности предприятия (проверка частичным ходом, функция фиксации положения клапана при пропадании питания, тестирование характеристик клапана, ...)
  • Приложение Siemens Valve Monitoring для всестороннего контроля и анализа

Больше функций, больше возможностей

Раздельные варианты исполнения

Готов для экстремальных задач: Позиционер SIPART PS2 с дистанционным определением положения может использоваться для клапанов, установленных в труднодоступных местах, или для особо критических условий процесса, таких как экстремальные вибрации или температуры, воздействие пыли или воды. Можно выделить следующие системы внешнего определения положения клапана:

Специальная защита для условий с радиационным загрязнением: управляющая электроника требует специальной защиты в условиях с высокой радиацией. Позиционер SIPART PS2 предоставляет вариант с раздельной удаленной управляющей электроникой, которая устанавливается в шкаф управления, в то время как система определения положения и пневматический блок остаются на клапане.

  • Простой доступ к управляющей электронике через шкаф управления
  • Расстояние между управляющей электроникой и клапаном может быть до одного километра

 

 

 

Технические данные

Коммуникация
4 … 20 мА, HART 7, Profibus PA, FOUNDATION Fieldbus
Диапазон хода
от 3 до 130 мм (более длинный ход по запросу)
Диапазон угла поворота
от 30° до 100° (опционально 180°)
Окружающая температура

от -30 °C до +80 °C (опционально от -40°C)

Требования к качеству воздуха
Class 3 согласно ISO 8573-1
Максимальное потребление воздуха в стабильном режиме управления
< 0.036 нм³/ч
Концевые переключатели
2 (электронные, механические или емкостные)
Дискретные входы и выходы
2 DI / 3 DO
Степень защиты
IP66, NEMA 4x
Взрывозащита

ATEX, IECEx: Ex i, Ex e, EX t, Ex d

FM, CSA: IS, NI/I/2, DIP, XP

Сертификаты 

Различные глобальные сертификаты и разрешения для морского применения

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для позиционеров Siemens
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Эксперты Сименс в Вашем распоряжении

Если у Вас остались открытые вопросы, необходимо получить консультацию либо уточнить информацию по продуктам/сервисам Сименс, свяжитесь с нашими специалистами.

Важные ссылки