Датчик скорости Milltronics RBSS

Milltronics RBSS — датчик скорости высокого разрешения с рабочим колесом, для монтажа на возвратную ленту конвейера. Датчик Milltronics RBSS отслеживает скорость конвейерной ленты и передает выходной сигнал по кабелю в измерительный преобразователь (Milltronics BW500 или SIWAREX FTC). Датчик RBSS, который можно без труда установить рядом с конвейерными весами, выдает сигнал, генерируемый при вращении колеса на возвратной части ленты. Импульсы от магнитного датчика генерируются за счет вращения 60-зубчатой звездочки, которая приводится колесом. Выход датчика RBSS можно подключить к любому измерительному преобразователю для конвейерных весов Milltronics.
Преимущества
Прочная конструкция
Уровень защиты IP65
Простой и недорогой монтаж
Точное определение скорости ленты
Технические данные
Типовое применение: датчик скорости с рабочим колесом для монтажа на возвратную сторону конвейера
Контакты
Мы можем Вам помочь?
Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.