Калібрувальний ланцюг

Калібрувальний роликовий ланцюг - це динамічний калібрований пристрій, що використовується для імітації руху матеріалу на конвеєрних вагах або вагових дозаторах. Калібрування роликовим ланцюгом використовується для перевірки механічних конвеєрних ваг, а також для калібрування високопродуктивних електронних стрічкових ваг і вагових дозаторів, які не можна відкалібрувати за допомогою реальних матеріалів.  Під час калібрування роликовий ланцюг укладається на конвеєрну стрічку і закріплюється з обох кінців, так щоб ланцюг залишався нерухомим по всій довжині зони зважування. Ланцюг котиться по поверхні рухомого стрічкового конвеєра, забезпечуючи динамічне навантаження з відомим значенням, і тим самим забезпечуючи еталон для калібрування ваг. Роликовий калібрувальний ланцюг імітує навантаження реального матеріалу, змушуючи структуру ременя відхилятися у разі наявності матеріалу. До конвеєрних ваг і вагових дозаторів можна застосовувати більше випробувальне навантаження, оскільки більшість конструкцій можуть вміщати тільки обмежену кількість статичних вантажів. Велика вага калібрувального навантаження особливо важлива для систем зважування, в яких використовуються механічні елементи й важелі системи, оскільки це дозволяє калібрувати системи при значеннях випробного навантаження, наближених до нормальних робочих навантажень

Тут Ви можете залишити свій запит, наші експерти зв'яжуться з Вами.

Зв'яжіться з нами

Завантаження, підтримка, сервіси

Завантаження, підтримка, сервіси

Знайти файли, техпідтримку і сервіс для обладнання Siemens.
Сервісна підтримка

Сервісна підтримка

Якщо у Вас виникли проблеми з продуктами або системами департаменту "Цифрова промисловість", будь ласка, зателефонуйте в нашу сервісну службу за телефонами:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Підтримка на Інтернет-сайті: http://support.automation.siemens.com

 

Або електронною поштою: service.ua@siemens.com

 

Запити на сервіс, ремонт, діагностику і запасні частини приймаються з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 17:00 через Центр прийому заявок на обслуговування за телефоном:

 

+38 (068) 325-9831

Контакти

Ми завжди готові Вам допомогти!

Якщо Вам необхідно вимірювати тиск, температуру, витрату, рівень або вагу - компанія Siemens має кращі в своєму класі контрольно-вимірювальні прилади, які підходять під унікальні потреби Вашого заводу чи конкретного застосування, разом з глобальною мережею служби технічної підтримки, яка доступна 24 години на день, 7 днів на тиждень. Наші високопродуктивні і економічно ефективні промислові рішення також включають пристрої для позиціонування клапанів, захисту процесу, реєстрації даних, регулювання параметрів, комунікації та багато іншого.

У Вас є питання щодо нашого асортименту рішень? Наші фахівці будуть раді допомогти

Контакти

Дивіться також