Конвейерные весы Milltronics MCS

Конвейерные весы Milltronics MCS – компактные, прочные, модульные конвейерные весы для больших нагрузок Они обеспечивают непрерывное взвешивание при минимальных затратах. Весоизмерительные ячейки из нержавеющей стали гарантируют стабильность и надежность измерений в течение долгого срока. Благодаря модульной конструкции и простоте монтажа весы MСS обеспечивают быстрое получение результата, помогая соблюдать даже самые жесткие графики. При работе с микропроцессорными измерительными преобразователями Milltronics BW500 или SIWAREX FTC весы MCS обеспечивают индикацию расхода, общего веса, нагрузки на ленту и скорости ленты для сыпучих материалов на ленточном конвейере. Для построения завершенной весоизмерительной системы добавьте датчик скорости для измерения скорости ленты конвейера и передачи сигнала в измерительный преобразователь. Для мобильных дробилок рекомендуется датчик скорости TASS — компактный и прочный датчик скорости, разработанный для использования вместе с весами MCS. Примечание: роликовая опора не входит в комплект весов.

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

Преимущества

  • Прочная конструкция

  • Низкий профиль

  • Простая модернизация

  • Низкая цена

  • Весоизмерительные ячейки из нержавеющей стали

  • Калибровочные грузы включены в комплект весов

Технические данные

Максимальная производительность
2400 тонн в час (2640 STPH)
Максимальная скорость ленты
3.0 м/с (600 fpm)
Максимальный размер частиц
<150 мм (1 дюйм)
Точность
±0,5 ... 1%

Типовое применение: модульные конвейерные весы, рассчитанные на большую нагрузку, для использования в передвижных дробилках и установках по сортировке заполнителей

Загрузки, поддержка, сервисы

Найти файлы, техподдержку и сервис для весоизмерительного оборудования Siemens.
Сервісна підтримка

Сервисная поддержка

Если у Вас возникли проблемы с продуктами или системами департамента "Цифровая промышленность", пожалуйста, позвоните в нашу сервисную службу по телефонам:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Поддержки на Интернет-сайте: http://support.automation.siemens.com

 

Или по электронной почте: service.ua@siemens.com

 

Запросы на сервис, ремонт, диагностику и запасные части принимаются с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 через Центр приема заявок на обслуживание по телефону:

 

+38 (068) 325-9831

Контакты

Мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки