Конвейерные весы Milltronics MLC

Milltronics MLC — это весы для небольших объемов, рассчитанные на легкую нагрузку на конвейер. Благодаря проверенному временем применению параллелограммных весоизмерительных ячеек весы MLC быстро реагируют на вертикальные силы, гарантируя мгновенную реакцию на загрузку материалов. Весы MLC можно без труда установить в имеющихся плоских ленточных конвейерах или весовых питателях. При работе с микропроцессорными измерительными преобразователями Milltronics BW500 или SIWAREX FTC весы MLC обеспечивают индикацию расхода, общего веса, нагрузки на ленту и скорости ленты для сыпучих материалов на ленточном конвейере. Датчик скорости измеряет скорость ленты конвейера для передачи сигнала в измерительный преобразователь. При использовании в сочетании с измерительным преобразователем Milltronics BW500 с ПИД-регулятором весы MLC также могут применяться в пищевой промышленности в составе системы управления предварительной подачей для экструдеров, варочных и сушильных.
Преимущества
Уникальная конструкция весоизмерительной ячейки в форме параллелограмма
Модель разработана для небольших нагрузок
Компактность и простота монтажа
В состав системы входит роликовая опора весов
Вариант из нержавеющей стали (опционально)
Низкие эксплуатационные расходы
Технические данные
Типовое применение: весы для небольших нагрузок на ленту. Подходят для контроля такой продукции, как удобрения, табак, гранулированный корм для животных, или сахар
Контакты
Мы можем Вам помочь?
Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.