Конвейерные весы Milltronics MMI

Milltronics MSI – это полнорамные высокоточные конвейерные весы с несколькими роликовыми опорами, рассчитанные на большие нагрузки, используемые для управления критическими технологическими процессами и отгрузкой. Конвейерные весы Milltronics MMI состоят из двух или более конвейерных весов MSI с одной роликовой опорой, установленных последовательно. Благодаря применению патентованных параллелограммных весоизмерительных ячеек, весы MMI быстро реагируют на вертикальные силы, гарантируя мгновенную реакцию на загрузку материалов. Это обеспечивает отличную точность и воспроизводимость даже при неравномерной или малой нагрузке, небольшом расстоянии между роликовыми опорами и высокой скорости конвейера. При работе с микропроцессорными измерительными преобразователями Milltronics BW500 или SIWAREX FTC (для задач коммерческого учета) весы MMI обеспечивают показания расхода, общего веса, нагрузки на ленту и скорости ленты для сыпучих материалов на ленточном конвейере. Датчик скорости измеряет скорость ленты конвейера для передачи сигнала в измерительный преобразователь. Чтобы установить весы MMI, достаточно разместить их на нужном месте, а для их закрепления достаточно восьми болтов. Имеющиеся у пользователя наборы роликовых опор присоединяются на динамическом держателе. Благодаря отсутствию подвижных частей обслуживание сводится к минимуму; необходима лишь проводить периодическую калибровку. Примечание: роликовая опора не входит в комплект весов.
Преимущества
Исключительная точность и повторяемость
Уникальная конструкция весоизмерительной ячейки в форме параллелограмма
Подходит для неравномерной или малой нагрузки
Возможность работы с высокоскоростными конвейерами
Небольшие эксплуатационные расходы
Сертификация NTEP, OIML, MID и Measurement Canada
Технические данные
Типовое применение: это высокоточные конвейерные весы с несколькими роликовыми опорами, рассчитанные на большие нагрузки, для непрерывного взвешивания различных материалов в добывающей и перерабатывающей отраслях. Отличное решение для широкого диапазона сложных задач, от добычи до производства электроэнергии, металлургии, пищевой и химической промышленности. Весы MSI подходят для измерения таких разнообразных продуктов, как удобрения, песок, зерно, мука, уголь или сахар
Контакты
Мы можем Вам помочь?
Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.