Конвейерные весы Milltronics MSI

Milltronics MSI – это полнорамные высокоточные конвейерные весы с одной роликовой опорой, рассчитанные на большие нагрузки, используемые для управления технологическим процессом и отгрузкой. Благодаря применению патентованных параллелограммных весоизмерительных ячеек, весы MSI быстро реагируют на вертикальные силы, гарантируя мгновенную реакцию на загрузку материалов. Это обеспечивает отличную точность и воспроизводимость даже при неравномерной загрузке и высокой скорости конвейера. При работе с микропроцессорными измерительными преобразователями Milltronics BW500 или SIWAREX FTC весы MSI обеспечивают показания расхода, общего веса, нагрузки на ленту и скорости ленты для сыпучих материалов. Датчик скорости измеряет скорость ленты конвейера для передачи сигнала в измерительный преобразователь. Имеющаяся у пользователя роликовая опора закрепляется на динамическом держателе весов MSI. Благодаря отсутствию подвижных частей обслуживание сводится к минимуму; необходима лишь проводить периодическую калибровку. Примечание: роликовая опора не входит в комплект весов.
Преимущества
Исключительная точность и повторяемость
Уникальная конструкция весоизмерительной ячейки в форме параллелограмма
Быстрая реакция на изменение нагрузки; возможность работы с высокоскоростными конвейерами
Прочная конструкция
Сертификация SABS (Южная Африка) и Measurement Canada, MID/OIML, ГОСТ (Россия), CMC (Китай)
Технические данные
Типовое применение: непрерывное взвешивание в добывающей и перерабатывающей отраслях промышленности. Они испытаны во множестве самых разных ответственных задач, от добычи ископаемых (в шахтах, карьерах и шурфах) до электроэнергетики, металлургии, пищевой и химической промышленности. Весы MSI подходят для измерения таких разнообразных продуктов, как песок, мука, уголь или сахар
Контакты
Мы можем Вам помочь?
Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.