Конвейерные весы Milltronics MUS

Milltronics MUS – это конвейерные весы модульной конструкции, рассчитанные на среднюю и большую нагрузку. Они обеспечивают непрерывное взвешивание при минимальных затратах. Это универсальное устройство без поперечного мостика подойдет к большинству конвейеров различной ширины со стандартными роликовыми опорами, уменьшая нарастание материала. Благодаря продуманной конструкции и удобству сборки весы MUS гарантируют быстрое получение результата, помогая соблюдать даже самые жесткие графики. Весы MUS обеспечивают исключительную гибкость и в тех задачах, где требуется перемещение весов от конвейера к конвейеру. При работе с микропроцессорными измерительными преобразователями Milltronics BW500 или SIWAREX FTC весы MUS обеспечивают индикацию расхода, общего веса, нагрузки на ленту и скорости ленты для сыпучих материалов на ленточном конвейере. Датчик скорости измеряет скорость ленты конвейера для передачи сигнала в измерительный преобразователь. Примечание: роликовая опора не входит в комплект весов.
Преимущества
Уникальная модульная конструкция
Простой монтаж
Низкая стоимость
Легкая модернизация
Технические данные
Типовое применение: конвейерные весы, рассчитанные на среднюю и большую нагрузку, для таких материалов, как заполнители, песок или минералы
Контакты
Мы можем Вам помочь?
Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.