Перетворювачі SITRANS P DS III

Перетворювачі SITRANS P DS III

Серія перетворювачів SITRANS P DS III включає цифрові датчики тиску для вимірювання надлишкового тиску, абсолютного тиску, диференціального тиску, витрати і рівня. Навіть стандартні пристрої пропонують комплексні функції діагностики і моделювання в поєднанні з високою надійністю.

Тут Ви можете залишити свій запит, наші експерти зв'яжуться з Вами

Зв'яжіться з нами

Переваги:

  • Покращене керування процесом за рахунок широкого спектру функцій діагностики та моделювання
  • Максимальна безпека комунікації з системою управління при використанні версії PROFIsafe
  • Можливість застосування функції моделювання сигналу при перевірці вимірювальних контурів

Технічні дані

Точність
≤ 0.065 %
Довготривала стабільність
≤ 0.125% за 60 місяців
Діапазон вимірювання 
від 0-1 мбар до 0-700 бар
Сертифікати
наприклад: ATEX EEx ia, EEx ib, захист від вибухонебезпечного пилу, FM, CS
Рівень повноти безпеки (SIL)
для використання в додатках SIL2 / 3 згідно IEC 61511
Комунікація
HART, PROFIBUS PA, PROFIsafe або FF
Корисні посилання

Завантаження, підтримка, сервіси

Тут Ви зможете знайти файли з технічною документацією, інформацію про техпідтримку і сервіси для контрольно-вимірювальних приладів.
Контакти з питань вимірювальних приладів

Контакти з питань вимірювальних приладів

Наші експерти запропонують Вам рішення та нададуть вичерпну інформацію по Ваших запитах щодо  контрольно-вимірювальних приладів.

Пропозиції відділу сервісу

Пропозиції відділу сервісу

Для того, щоб залишатися конкурентоспроможними, промислові компанії повинні забезпечувати (а в ідеалі - підвищувати) експлуатаційну готовність і продуктивність своїх підприємств. Siemens пропонує унікальний діапазон сервісних послуг і технічної підтримки, що базуються на нашому потужному технологічному та промисловому досвіді.

Каталог сервісних послуг

Каталог сервісних послуг

Siemens пропонує унікальний діапазон сервісних послуг і технічної підтримки, що базуються на нашому потужному технологічному та промисловому досвіді.  Використовуючи наші пропозиції, Ви можете очікувати високий рівень надійності для Вашої компанії.

Навчання і тренінги Siemens

Грунтовне навчання для Вашого персоналу

Получите типовые или индивидуальные знания непосредственно от производителя в cертифицированном центре обучения

Контакти

Портфоліо, яке задовольнить Ваші вимоги

Будь-який технологічний процес, технологічна установка і навколишні умови висувають свої особливі вимоги. Виходячи з цього, ми розробили перетворювачі тиску SITRANS P, що пропонують Вам широкий вибір приладів з різною точністю вимірювань та різноманітними можливостями.

У Вас є питання щодо нашого асортименту рішень? Наші фахівці будуть раді допомогти

Контакти

Дивіться також