Цифровий датчик тиску SITRANS P500

TSITRANS P500 - це цифровий датчик тиску для вимірювання перепаду тиску, рівня і витрати з високою точністю. Він гарантує відхилення характеристичної кривої не більше 0,03%, а також виключно низькі значення впливу статичного тиску і температури на результат вимірювання. Висока довготривала стабільність датчика знижує витрати на технічне обслуговування завдяки збільшеним інтервалам калібрування і забезпечує високу надійність результатів вимірювань протягом тривалих періодів часу.
Переваги
- Вдосконалене керування завдяки надзвичайно короткому часу відгуку.
- Використання з прямим підключенням за температури процесу до 125 °C (257 °F) навіть без системи виносних мембранних роздільників.
- Високий ступінь зручності використання завдяки повнотекстовому дисплею з підсвічуванням і 3 кнопками. Датчик також можна легко налаштовувати і експлуатувати з використанням протоколу HART.
- Велика кількість діагностичних функцій може використовуватися без підключення програмного забезпечення. На дисплеї можуть бути відображені навіть графіки та діаграми зміни параметрів для зручного моніторингу процесу.
- Широкий спектр функцій діагностики, такі як 8 реєстраторів мінімальних і максимальних значень процесу, що відображають також час настання події.
Технічні дані
Область застосування
Датчики тиску серії SITRANS P500 можуть використовуватися в галузях промисловості з екстремальними хімічними і механічними навантаженнями. Завдяки своїй електромагнітній сумісності в діапазоні від 10 кГц до 1 гГц вони підходять для застосувань у поцесах з високим електромагнітним випромінюванням.
Контакти
Портфоліо, яке задовольнить Ваші вимоги
Будь-який технологічний процес, технологічна установка і навколишні умови висувають свої особливі вимоги. Виходячи з цього, ми розробили перетворювачі тиску SITRANS P, що пропонують Вам широкий вибір приладів з різною точністю вимірювань та різноманітними можливостями.