SITRANS FM Verificator

SITRANS FM Verificator - это высокотехнологичный прибор, используемый для выполнения комплексной поверки и проверки эксплуатационных характеристик в соответствии с уникальными запатентованными принципами Siemens. SITRANS FM Verificator проверяет общие условия работы расходомера, а также его соответствие техническим характеристикам, включая магнитную целостность датчика. 

Здесь Вы можете оставить свой запрос, наши эксперты свяжутся с Вами.

Свяжитесь с нами

 SITRANS FM Verificator может применяться со следующими электромагнитными датчиками и преобразователями: 

SITRANS FM MAG 1100: Маленькие размеры, межфланцевая конструкция
SITRANS FM MAG 1100 F: Для пищевых и фармацевтических применений
SITRANS FM MAG 5100 W: Для измерения воды
SITRANS FM MAG 3100: Универсальная серия датчиков
SITRANS FM MAG 3100 P: Химическая и перерабатывающие отрасли

SITRANS FM MAG 5000: Точность измерения расхода ± 0.4 %, самый экономически выгодный преобразователь

SITRANS FM MAG 6000: Точность измерения расхода ± 0.2 %, цифровая коммуникация и функция дозирования

 

Преимущества

  • Точность SITRANS FM Verificator подтверждается ежегодной повторной калибровкой
  • SITRANS FM Verificator обеспечивает отслеживаемую и независимую от преобразователя калибровку расходомера
  • Подтверждает целостность установленного кабеля и кабельных соединений, а также сенсора и преобразователя
  • Тестирование эксплуатационных характеристик по месту, без нарушения монтажа расходомера
  • Полностью автоматический процесс - не требует ручной настройки или ввода данных
  • Полный отчет о поверке, подтверждающий, что характеристики расходомера соответствуют стандарту качества ISO 9001 и стандарту менеджмента ISO 14001

 

Технические данные

Выход
RS 232 с гальванической изоляцией
Рабочая температура
От -20 до 50 °C (от -4 до 122 °F)
Температура измеряемой среды
От 0 до 60 °C (от 32 до 140 °F)
Программное обеспечение ПК
Windows 95, 98, NT или XP
Загрузки, поддержка, сервисы

Загрузки, поддержка, сервисы

 Найти файлы, техподдержку и сервис для электромагнитных расходомеров Siemens.

Кратчайший путь к экспертам

Предложенные решения по вашим запросам и прямой доступ к нашим экспертам службы технической поддержки.

Предложения отдела сервиса

Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, промышленные компании должны обеспечивать (а в идеале – повышать) эксплуатационную готовность и производительность своих предприятий. Как ваш партнер, мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте.

Каталог сервисных услуг

Как ваш партнер, мы предлагаем уникальный диапазон сервисных услуг и технической поддержки, основанных на нашем широчайшем технологическом и промышленном опыте. Используя наши предложения, вы можете ожидать высокий уровень надежности и благополучное цифровое будущее для вашей компании.

Основательное обучение для превосходной эксплуатации предприятия

Получите типовые или индивидуальные знания непосредственно от производителя в центрах обучения в более чем 60 странах.

Интегрированная безопасность

Безопасность является ключевым моментом в промышленности. Неисправность прибора, связанного с безопасностью,  может привести к серьезным последствиям для людей, оборудования и окружающей среды. Поэтому широкий диапазон наших контрольно-измерительных приборов выпускается с встроенными функциями безопасности для максимального снижения риска.

Контакты

Чем мы можем Вам помочь?

Если Вам необходимо измерять давление, температуру, расход, уровень или вес – компания Siemens имеет лучшие в своём классе контрольно-измерительные приборы, подходящие под уникальные нужды Вашего завода или конкретного применения, вместе с глобальной сетью службы технической поддержки, доступной 24 часа в день, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономически эффективные промышленные решения также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты процесса, регистрации данных, регулирования параметров, коммуникации и многое другое.

У Вас есть вопросы относительно нашего ассортимента решений? Наши специалисты будут рады помочь

Контакты

Важные ссылки