Ротаметри SITRANS F VA 250

Ротаметри SITRANS F VA 250 зі стандартною довжиною 250 мм (9,84 дюйма) і металевою конструкцією можуть використовуватися для вимірювання різних типів рідин і газів, що проходять через закриті трубопроводи. Міцна конструкція ротаметрів дозволяє використовувати їх в жорстких умовах. Різні типи фланців, різні матеріали корпусу і поплавка відповідають вимогам фармацевтичної і хімічної промисловості.
Переваги
Поставка стандартних моделей в найкоротші терміни
Міцне металеве і ударостійке покриття корпусу
Також може використовуватися з корозійними і горючими вимірюваними середовищами
Застосування при високому тиску і температурах
Шкали в одиницях витрати і відсотках
Додатково може бути оснащений кожухами нагрівання та охолодження
Нечутлива до забруднення напрямна поплавка
Технічні дані
Приклади застосування ротаметрів: хімічна промисловість, водопостачання, виробництво і розподіл енергії
Контакти
SITRANS F має рішення для будь-якого вимірюваного середовища і будь-якого розміру трубопроводу
Контроль Вашого технологічного процесу за допомогою точного вимірювання витрати призводить до підвищення прозорості процесу, підвищення продуктивності і покращення кінцевих результатів. Для оптимізації кожної технологічної операції Siemens пропонує широкий вибір датчиків і перетворювачів витрати, а також комплексні витратомірні системи всіх технологій, включаючи електромагнітні, коріолісові, ультразвукові, вихрові, ротаметри, з обертовим поршнем і з перемінним перепадом тиску.