Ультразвукові витратоміри

Вбудований в трубопровід або накладний - отримайте більше переваг з ультразвуковим витратоміром Siemens

Лінійка ультразвукових витратомірів SITRANS F S дає Вам можливість вибору. Якщо потрібна максимальна точність, то обирайте з асортименту вбудовуваних витратомірів. Для простого і економного монтажу використовуйте найсучасніше рішення з накладним витратоміром. Яку б ультразвукову технологію Ви не обрали, компанія Siemens пропонує Вам трохи більше: більше інновацій, більше зручності в експлуатації, більшу точність - і більше впевненості в достовірності Ваших вимірювань.

PIA Life Cycle Portal: Інструментарій для інжинірингу, замовлення, монтажу та експлуатації

Портал PIA Life Cycle

Інформація про продукт

Ультразвукові витратоміри SITRANS F S

Назвемо це перевагою ультразвукової технології. Так як ультразвукові витратоміри можуть працювати незалежно від електропровідності, в'язкості, температури, щільності або тиску середовища, датчики і перетворювачі витрати серії SITRANS F S мають вражаючі експлуатаційні характеристики при вимірюванні різних рідин і газів - навіть в найжорсткіших умовах. Районні системи опалення? Водопостачання і очистка водних стоків? Нафтохімічні заводи? З ультразвуковими витратомірами Siemens можливості безмежні.
Найкраще в своєму класі рішення для простого вимірювання витрати - SITRANS FS220

Завантажити брошуру

Завантаження, підтримка, сервіси

Завантаження, підтримка, сервіси

Знайти файли, техпідтримку і сервіс для ультразвукових витратомірів Siemens
Сервісна підтримка

Сервісна підтримка

Якщо у Вас виникли проблеми з продуктами або системами департаменту "Цифрове підприємство", будь ласка, зателефонуйте в нашу сервісну службу за телефонами:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Отримайте підтримку на Інтернет-сайті: http://support.automation.siemens.com

 

Запити на сервіс, ремонт, діагностику і запасні частини приймаються з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 17:00 через Центр прийому заявок на обслуговування за телефоном:

 

+38 (068) 325-9831

Реалізовані проекти

Думка замовників стосовно ультразвукових витратомірів Siemens

Контакти

Якими б не були Ваші технологічні завдання - витратоміри SITRANS F S вирішать Вашу проблему

Контроль Ваших технологічних процесів шляхом точного вимірювання витрати веде до поліпшення прозорості процесу, збільшення продуктивності і підвищення прибутку. Для оптимізації будь-якої технологічної операції компанія Siemens пропонує великий вибір ультразвукових вбудованих або накладних сенсорів і перетворювачів витрати, а також комплектних витратомірних систем.

У Вас є запитання? Наші експерти готові надати вичерпні відповіді.

Контакти