Захист процесу

Захищені процеси, які працюють без збоїв

Пристрої Siemens для захисту технологічного процесу утворюють надійну систему раннього попередження. Завдяки своїй міцній конструкції вони нечутливі до пилу, бруду, відкладень і вологи. Наші безконтактні акустичні датчики вимірюють високочастотні шуми, а наші безконтактні датчики швидкості реєструють зміни в приводі та швидкості в Ваших поршневих, обертових й конвеєрних системах.

Тут Ви можете залишити свій запит, наші експерти зв'яжуться з Вами

Зв'яжіться з нами

Акустичні сенсори

Моніторинг насоса і руху матеріалу

За допомогою акустичних датчиків для контролю насосів SITRANS DA навіть найнезначніші витоки на нагнітальних клапанах поршневих насосів можуть бути виявлені шляхом вимірювання кавітації. SITRANS AS100 - акустичний сенсор, який використовується для визначення потоку твердих сипучих речовин. SITRANS AS100 може бути підключений до SITRANS CU02, який обробляє сигнали від датчика, забезпечуючи релейні і аналогові виходи для підключення до процесу, або він може бути підключений безпосередньо до аналогового входу ПЛК

Сенсори руху

Сенсори руху

Всі сенсори руху MFA 4p можна встановити на відстані до 100 мм (4 дюйми) від феромагнітної мети, що знижує ймовірність пошкодження датчика та обладнання. Сенсори не схильні до впливу вологи або пилу

Інтелектуальний захист технологічного процесу

Захист процесів - це основа безпечних технологічних процесів з високим коефіцієнтом готовності. Компанія Siemens пропонує пристрої, необхідні для високонадійного захисту технологічного процесу, включаючи проблеми з потоком, засмічення, проблеми з ситом і фільтром, а також кавітацію насоса. Ці проблеми можна виявити на ранній стадії, щоб уникнути позапланових дорогих переривань процесів і зупинок системи.
Корисні посилання

Завантаження, підтримка, сервіси

Тут Ви зможете знайти файли з технічною документацією, інформацію про техпідтримку і сервіси для контрольно-вимірювальних приладів.
Сервісна підтримка

Сервісна підтримка

Якщо у Вас виникли проблеми з продуктами або системами департаменту "Цифрова промисловість", будь ласка, зателефонуйте в нашу сервісну службу за телефонами:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Підтримка на Інтернет-сайті: http://support.automation.siemens.com

 

Або електронною поштою: service.ua@siemens.com

 

Запити на сервіс, ремонт, діагностику і запасні частини приймаються з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 17:00 через Центр прийому заявок на обслуговування за телефоном:

 

+38 (068) 325-9831

Контакти

Ми завжди готові Вам допомогти!

Якщо Вам необхідно вимірювати тиск, температуру, витрату, рівень або вагу - компанія Siemens має кращі в своєму класі контрольно-вимірювальні прилади, які підходять під унікальні потреби Вашого заводу чи конкретного застосування, разом з глобальною мережею служби технічної підтримки, яка доступна 24 години на день, 7 днів на тиждень. Наші високопродуктивні і економічно ефективні промислові рішення також включають пристрої для позиціонування клапанів, захисту процесу, реєстрації даних, регулювання параметрів, комунікації та багато іншого.

У Вас є питання щодо нашого асортименту рішень? Наші фахівці будуть раді допомогти

Контакти

Дивіться також