У серці ефективної автоматизації лежить комплексне проектування

Комплексне проектування
Постійне ускладнення процесів промислового виробництва тягне за собою зростання вимог до технологій автоматизації з точки зору продуктивності, функціональності та ефективності. Ключовим тут є застосування комплексного проектування. Сіменс пропонує новітні технології автоматизації та їх основу, платформу TIA Portal.
Забезпечте готовність своїх технічних систем або процесів до нових викликів
В TIA Portal інтегровані всі основні компоненти автоматизації. Ви зможете здійснювати програмування всіх складових – від контролерів, периферійних модулів і приводів до інтерфейсу людина – машина, компонентів забезпечення безпеки і управління переміщеннями, а також управління споживанням енергоресурсів. Єдина база даних і бібліотек з універсальною функціональністю дозволяє прискорити і спростити проектування.
Скорочення термінів проектування
За допомогою TIA Portal Ви зможете інтегрувати всі ключові компоненти свого проекту автоматизації: безпека, захист, управління, інтерфейс людина – машина, приводи, децентралізовані периферійні пристрої, а тепер ще й управління переміщеннями і розподіл електроенергії. Зменшення числа повторних вводів інформації, загальна база даних і стандартизований користувальницький інтерфейс для всіх завдань дозволять скоротити терміни проектування.
- НОВЕ: Рішення для приводів – невід'ємна частина TIA Portal
Завдяки поєднанню SIMATIC S7-1500 T-CPU і сервоприводів SINAMICS V90 with PROFINET
- НОВЕ: Електрифікація як невід'ємний компонент
За рахунок інтеграції 3VA molded case circuit breaker І 7KM PAC measuring devices - НОВЕ: Інтеграція мереж і діагностика апаратури для всіх комп'ютерів SIMATIC IPC
За допомогою ПК-станції 2.1
Менші зусилля з координування за рахунок синхронізації на базі системи
TIA Portal Multiuser Engineering допускає одночасне підключення до проекту декількох осіб. Синхронізація відбувається автоматично. Ви можете використовувати гнучкий підхід до роботи над своїми завданнями і виконувати їх одночасно – як на рівні різних пристроїв, так і на рівні різних завдань.
- НОВЕ: Спільна робота над проектами в команді
Гнучке адміністрування на сервері за рахунок Multiuser Engineering - НОВЕ: Відповідність корпоративним стандартам
Застосування базових визначень і адміністрування в рамках TIA Portal - Простота поєднання HMI і PLC
За рахунок використання еквіваленту PLC
- Спільне виконання пусконалагоджувальних робіт в режимі онлайн
Спостереження за системою управління, з якою одночасно працює до п'яти осіб
Усунення помилок з метою мінімізації додаткових робіт
Ви зможете скоротити обсяг додаткових робіт за рахунок надійного виявлення помилок і їх своєчасного усунення за допомогою численних шаблонів програмних кодів. Безліч нових ефективних інструментів діагностики, а також циклічної реєстрації параметрів системи допомагає виконувати пошук і аналізувати випадкові помилки в ході пусконалагодження.
- НОВЕ: Адресна підтримка численних шаблонів програмних кодів
За рахунок нової довідкової системи - НОВЕ: Численні нові ефективні можливості діагностики
Наприклад, порівняння за змістом і нові функції діагностики - Циклічні тестові записи параметрів системи
В ході пусконалагодження і при аналізі випадкових помилок за рахунок інтегрованої функції трасування
Прискорена розробка рішень
Розробляйте рішення ще швидше за рахунок автоматичного генерування об'єктів візуалізації за допомогою SIMATIC Visualization Architect (SiVArc), швидкої і простої діагностики обладнання та підприємств, ефективного впровадження системи управління енергоресурсами, а також автоматичного створення програм за допомогою генераторів програмного забезпечення з прив'язкою до інтерфейсу TIA Portal Openness.
- НОВЕ: Автоматичне генерування об'єктів візуалізації HMI
Завдяки SIMATIC Visualization Architect (SiVArc) - НОВЕ: Проста і швидка діагностика обладнання та підприємств
Використання автоматичного генерування кодів і графічного моніторингу стану обладнання та підприємств (SIMATIC ProDiag) - НОВЕ: Просте та ефективне управління енергоресурсами
За рахунок інтуїтивно зрозумілого конфігурування вимірювальних компонентів і автоматичного генерування програм контролерів за допомогою SIMATIC Energy Suite - НОВЕ: Автоматичне генерування програм з використанням систем сторонніх виробників
За допомогою загальнодоступного програмного інтерфейсу програми (API) в рамках TIA Portal Openness
Виключення додаткових трудовитрат
Завдяки підтримці комплексної концепції бібліотек Ви зможете неодноразово використовувати всі об'єкти проекту, уникаючи додаткових трудовитрат. Забезпечте свої спеціальні знання в довгостроковій перспективі за допомогою блоків захисту ноу-хау – і просто займайтеся подальшою розробкою вже існуючих систем і проектів в середовищі TIA Portal.
- Простота повторного використання всіх об'єктів проекту
Включаючи функції створення декількох версій і оновлення за рахунок підтримки комплексної концепції бібліотек - Надійний захист спеціальних знань у довгостроковій перспективі
Застосування блоків захисту ноу-хау - Простота модернізації діючих заводів і проектів в TIA Portal
За рахунок підтримки міграції вже наявних проектів
Відкрийте для себе весь портфель програмного забезпечення TIA Portal
Використовуючи TIA Portal, Ви не просто інтегруєте базове програмне забезпечення (STEP 7, WinCC, SINAMICS Startdrive, SIMOCODE ES і SIMOTION SCOUT TIA), але і отримуєте переваги у вигляді додаткових функціональних можливостей з новими опціями, наприклад TIA Portal Multiuser Engineering і управління споживанням енергії з SIMATIC Energy Suite, в рамках єдиного інтерфейсу.