SINETPLAN - Siemens Network Planner

Прогнозуйте поведінку своєї мережі - з рішенням, для роботи якого потрібен всього
Планування – моделювання – тестування: SINETPLAN
SINETPLAN є професійним планером систем автоматизації на основі PROFINET, що допомагає спланивати системи завдяки віртуальному вводу в експлуатацію. Скористайтеся всіма перевагами ефективного планування і розгортання мереж PROFINET, особливо при спільному використанні методик обміну даними в реальному часі і з затримкою.Оцініть навантаження на мережу заздалегідь і забудьте про сумніви на етапі вводу в експлуатацію.
З рішенням SINETPLAN дуже легко розрахувати і змоделювати навантаження на мережу PROFINET для виявлення ключових ділянок, де значення навантаження перевищить допустиме. Крім того, при моделюванні буде змодельовано навантаження при обробці даних в реальному часі (комунікація між контролерами і пристроями вводу-виводу в реальному часі) і при передачі інформації з затримкою, яка виникає, наприклад, при взаємодії зі стандартними вузлами Ethernet.
Карта потенційного навантаження на майбутню мережу буде у Вас як на долоні, ще до початку монтажу компонентів і вводу в експлуатацію. Якщо Siemens Network Planner виявить критично вразливі сегменти мережі, Ви зможете легко внести зміни в мережу і запустити моделювання спочатку.
Таким чином, Ви не матимете ніяких труднощів з оптимізацією майбутньої мережі, забезпеченням по-справжньому ефективного використання мережевих ресурсів або резервуванням додаткових потужностей. І наостанок - такий підхід допомагає відразу виявити і усунути потенційні проблеми, в той час як виправлення помилок на етапі пусконалагоджувальних робіт або навіть експлуатації в реальних умовах спричинить значно більш високі витрати. З SINETPLAN експлуатаційна готовність і безпека Вашої мережі будуть на висоті з моменту запуску.
Коротко про Ваші переваги
- Дизайн та моделювання мережі, що підтримується інструментами, безпосередньо на етапі планування
- Оптимізація використання доступних мережевих ресурсів
- Запобігання простоям у зв'язку зі збоями мережі і підвищенням експлуатаційної готовності
- Гарантія надійності при експлуатації завдяки управлінню пропускною здатністю
- Оптимізація витрат: рішення, для роботи якого потрібен всього 1 кабель
- Прозорість розподілу мережевого навантаження на всіх рівнях аж до портів при одночасній обробці даних вводу-виводу і трафіку, що передається не в реальному часі - "non-real time"