Ефективне поєднання пускорегулюючого обладнання
Модульна система SIRIUS – єдина система, яка допоможе Вам вирішити завдання керування двигунами
Інноваційна модульна система SIRIUS пропонує найбільш повне портфоліо пристроїв керування двигунами на ринку, з більш ніж 50 000 протестованими комбінаціями. Абсолютно нове покоління автоматичних вимикачів, контакторів, реле перевантаження та готових фідерів в 7 типорозмірах і потужністю до 250 кВт вже готові до виконання Ваших завдань. Перевага модульної системи полягає в простоті поєднання її компонентів у всіх типорозмірах. Все поєднується. Комплексні інструменти проектування, консультації експертів та комбінації продуктів, що пройшли всі випробування, допоможуть Вам з легкістю трансформувати цифровий проект в робочу шафу керування.
Ефективна комутація, захист, керування та моніторинг двигунів
Сьогодні вимоги до швидкості вище, ніж вчора. Тренд до цифровізації підвищує вимоги до промисловості. Які технології повинні використовуватися для запуску та моніторингу двигунів? Чи існують рекомендації щодо більш ефективного проектування шаф керування, при цьому з дотриманням стандартів?Ефективне підключення комутаційних пристроїв
Яку технологію підключення Ви використовуєте для своїх комутаційних пристроїв? Чи знайомі Ви з технологію пружинних клем? Пропонуємо порівняти традиційну технологію з використанням гвинтових клем з новітньою технологією пружинних клем. Ми покажемо Вам, як підключити комутаційні пристрої швидко і без помилок.