Пускорегулююча апаратура SIRIUS

Пускорегулююча апаратура SIRIUS – пристрої, що ідеального керування та захисту двигунів
З SIRIUS, ми пропонуємо Вам унікальний за зручністю монтажу і компактності асортимент пускорегулюючої апаратури: автоматичні вимикачі захисту двигуна, контактори, реле перевантаження, твердотільні та гібридні пускачі, а також готові пускові збірки в семи типорозмірах на потужність до 250 кВт. Перевага цієї системи полягає в модульному компонуванні елементів будь-яких типорозмірів. Все абсолютно сумісно!

Спростіть процес проектування за допомогою з нового конфігуратора: Load Feeder Configurator +
Новий конфигуратор Load Feeder Configurator + на базі TIA Selection Tool допоможе Вам підібрати комплектуючі для пускових збірок. Конфігуратор автоматично розраховує правильний перетин кабелю (з урахуванням струмового навантаження, падіння напруги та струмів к.з.) і значення короткого замикання на ділянках ланцюга відповідно до стандартів МЕК.
Все, що вам необхідно для керування та захисту
У комплексному портфоліо пускорегулюючої апаратури SIRIUS Ви завжди зможете знайти рішення, що відповідатиме Вашим індивідуальним вимогам. SIRIUS — це модульна система з уніфікованою конструкцією і більш ніж 50 000 протестованими комбінаціями. Високоточні CAD дані спрощують розробку проекту та заощаджують Ваш час при зміні конфігурацій електричних шаф.Ефективна комутація, захист, керування та контроль електродвигунів
В епоху цифровізації всі промислові процеси повинні контролюватися швидко та без зволікань. Які технології краще використовувати для пуску та контролю електродвигунів? Чи є які-небудь рекомендації та ноу-хау для більш ефективного проектування шаф керування відповідно до вимог і стандартів?Надійне підключення комутаційних пристроїв
Чи знаєте Ви переваги використання пружинної технології підключення апаратів? Чому б не спробувати порівняти традиційну технологію з'єднання гвинтового типу з новітньою пружинною? Ми покажемо, як з'єднувати Ваші комутаційні пристрої швидко та без помилок.
Ідеальна комбінація комутаційних пристроїв
На базі модульної системи SIRIUS можливе створення індивідуальних комбінацій пристроїв безпосередньо під Ваші потреби. Сила цієї системи полягає в її модульності та поєднанні пристроїв різних типорозмірів, широкому наборі функцій, різних умовах експлуатації та відповідності широкому спектру міжнародних стандартів. За рахунок цього – зручність і швидкість видачі проекту.
Контакти
У Вас є запитання? Наші експерти готові надати вичерпні відповіді. Тел.: +380 (68) 325-9931