SIMOCODE pro: пристрої захисту, моніторингу та локальної автоматизації двигунів

Коли стоїть задача створити більш безпечну та надійну систему
SIMOCODE pro використовується вже більше ніж 50 років для контролю низьковольтних двигунів, що працюють з постійною швидкістю обертання. Він забезпечує вичерпний функціонал захисту, моніторингу та керування. Оцініть переваги отримання детальних діагностичних даних. А також функцію відмовостійкого вимкнення двигуна. Комунікація за допомогою PROFIBUS, PROFINET / PROFIsafe, Modbus RTU, Ethernet IP і навіть OPC UA – що відкриває для Вас переваги роботи з хмарними сервісами.
SIMOCODE pro з доступом в MindSphere
Завдяки OPC UA, SIMOCODE pro пропонує гнучкий і потужний комунікаційний інтерфейс для систем керування та моніторингу. Діючи в якості OPC UA клієнта, ці системи можуть отримати доступ до важливих операційних, сервісних та діагностичних даних SIMOCODE pro версії PROFINET і передавати команди керування через вбудований OPC UA сервер. Система керування двигуном направляє інформацію з щита керування через Ethernet туди, де вона безпосередньо буде оброблена: на HMI панель або в систему АСК більш високого рівня на основі хмарних рішень, таких як Siemens MindSphere.Аргументовані переваги
- Гнучкі, масштабовані рішення для різноманітних конфігурацій системи
- Детальні операційні, сервісні та діагностичні дані – в будь-який час, в будь-якому місці
- Відмовостійке вимкнення двигунів
- Гнучкі, масштабовані рішення для різноманітних схем приєднання двигунів
- Універсальна, відкрита комунікація через найбільш актуальні для промисловості протоколи обміну даними
- Інтеграція в системи керування технологічними процесами, наприклад SIMATIC PCS 7
- Доступ по всьому підприємству до даних керування, попередженням та виміряним величинам без складних налаштувань
- Упереджувальне обслуговування, енергоменеджмент та оптимізація ресурсів
Актуальні рішення для різних галузей промисловості
Скрізь, де двигуни підтримують роботу промислових установок, SIMOCODE забезпечить технологічну досконалість лінії. Вимоги ринку постійно зростають. Рішення, які забезпечують легкий доступ до отриманих даних, надійний моніторинг струмів витоку, більш гнучкі вимоги до місця установки та резервування систем з високим рівнем відповідальності.NEW: захист від сухого ходу на основі контролю активної потужності
SIMOCODE pro встановлює нові правила захисту від сухого ходу для насосів, що працюють в небезпечних середовищах
Точне вимірювання особливо важливо в потенційно вибухонебезпечних зонах, наприклад у хімічній промисловості. Надійний захист від сухого ходу – невід'ємний елемент захисту відцентрових насосів. До цього часу, контроль рівня рідини в трубах найчастіше здійснюється за допомогою датчиків, які потребують частого технічного обслуговування та схильні до збоїв.
З новими модулями струму/напруги SIMOCODE pro, Siemens пропонує інноваційні технології моніторингу, які забезпечують унікальні можливості, недосяжні для інших систем моніторингу двигунів, в тому числі й захисту від сухого струму. У той час як звична система виявлення сухого ходу йде по ланцюжку від датчика сухого ходу, через ПЛК до апарату керування насосом, SIMOCODE pro може контролювати стан насоса за допомогою аналізу споживаної ним активної потужності. Немає потреби встановлювати додаткові пристрої моніторингу або зовнішні вимірювальні датчики. SIMOCODE pro пропонує безліч переваг в порівнянні зі звичайними датчиками виявлення:
- Підвищення точності вимірювань
- Раннє виявлення несправностей
- Зменшення кількості використовуваного обладнання
- Зниження витрат на обслуговування
- Економія часу та ресурсів
- Надійний моніторинг процесів відповідно до ATEX і IEC Ex
Функція очищення насоса в водному господарстві
Система керування двигуном SIMOCODE
Два типи базових модулів: SIMOCODE pro S і SIMOCODE pro V містять всі основні функції захисту та керування двигуном, і тому є серцем системи SIMOCODE pro. Ми пропонуємо дві серії пристроїв, функціонально різні, але сумісні один з одним, так що Ви можете скористатися всіма перевагами SIMOCODE pro, гнучких для застосування в усіх сферах промисловості.Комплексний моніторинг
SIMOCODE pro виконує моніторинг двигунів з номінальним струмом до 820 А. При цьому, є 6 типорозмірів вимірювальних модулів для максимально високого класу точності, компактних розмірів та оптимальною ціни. Замість модуля вимірювання струму, для SIMOCODE pro V можна також використовувати вимірювальні модулі струму та напруги. Їх використання дає можливість не тільки виміряти струм двигуна, але також вимірювати напругу до 690 В, обчислювати та передавати інформацію по поточній активній/повній потужності, частоті та споживаної електроенергії.
Простота керування
Панель оператора використовується для керування двигуном, контролем стану та діагностики. Вона може бути вмонтована в двері шафи керування, забезпечуючи ступінь захисту IP54. Таким чином SIMOCODE pro може керуватись безпосередньо з шафи керування. Системний інтерфейс, інтегрований в панель оператора, дозволяє зручно виконувати параметрування або діагностику за допомогою ПК / PG безпосередньо на двері шафи. Підключення штекера адресації або модуля пам'яті дозволяє швидко підключати новий пристрій в мережу PROFIBUS або переносити налаштування захисту та моніторингу двигуна в один рух. Щоб мати можливість читати виміряні величини, оперативну та діагностичну інформацію, не відходячи від електроустановки, для SIMOCODE pro V є опціонально доступна Панель оператора з дисплеєм і меню навігації, з 8 мовами інтерфейсу. Крім того, панель оператора дає можливість прочитати журнал несправностей з часовою прив'язкою.
Підвищить рівень інформативності системи моніторингу, додавши опціональні багатофункціональні модулі:
- 4 додаткових цифрових входи (вхідна напруга 24 В DC або 110-240 V AC/DC)
- 2 релейних виходи
- Моніторинг стану ізоляції з сумуючим трансформатором 3UL23 і діапазоном виявлення струмів витоку від 30 мА до 40 A
- Моніторинг температури за допомогою підключення аналогових датчиків температури (PT100, PT1000, KTY83, KTY84 або NTC)
Розширте типи та кількість цифрових входів і релейних виходів SIMOCODE pro V, використовуючи цифрові модулі. Це дозволить Вам:
- Обробляти додаткові вхідні сигналі або видавати команди на керування додатковими функціями
- Модернізувати цифрові входи, що живляться ззовні (24 В DC або 110-240 В AC/DC)
- Використовуйте бістабільні релейні виходи. Положення їх контактів залишається незмінним навіть при аварійних вимкненнях і просадках напруги, до подачі наступної команди
Паралельно з термісторним захистом двигуна Ви можете легко інтегрувати до трьох аналогових датчиків температури (наприклад, PT100, PT1000, KTY, NTC) в Ваш технологічний процес, використовуючи модуль температури. Це дозволяє полегшити контроль підшипників, трансмісійного масла, температури охолоджуючої рідини або інших технологічних процесів.
Зручне використання в розподільній системі SIVACON S8
SIMOCODE pro вбудовується в SIVACON S8 – шафи фіксованого або втичного монтажу та полегшує монтаж потужних, але в той же час надзвичайно компактних пускових збірок з комунікаційними можливостями.
Завдяки модулю ініціалізації для SIMOCODE pro, розподільний щит і система керування двигунами отримують ще більше взаємних переваг: модулі ініціалізації часто застосовуються у втичних комірках центрів керування двигуном (МСС). Як результат, налаштування захисту двигуна і параметри адреси точно присвоюються відповідному фідеру. При заміні втичної комірки, новий компонент автоматично ініціалізується за правильними параметрами.
Переваги спільного використання SIVACON з багатофункціональною системою SIMOCODE pro:
- Автоматичне зберігання та завантаження параметрів і адреси пристрою з модуля ініціалізації в інтелектуальну пускову збірку на базі SIMOCODE pro
- Точне призначення параметрів і адреси для окремих пускових збірок
- Швидка заміна втичних комірок для MCC шаф без необхідності знань про SIMOCODE pro
- Більше не потрібно вручну задавати адресу та параметрувати SIMOCODE pro, робіть це простіше для підтримки роботи розподільного щита
- Швидке відновлення стабільної роботи при заміні базового модуля для SIMOCODE pro S або SIMOCODE pro V
PROFINET і Ethernet/IP
SIMOCODE pro підтримує функції PROFINET і резервування системи. Пристрої керування двигуном SIMOCODE pro можуть бути безпосередньо підключені до систем високої готовності з 2 ПЛК, без потреби в додатковому ПЗ. Особливо в разі завдань комплексної автоматизації промисловості, де основна увага приділяється готовності системи та відмовостійкості системи керування, надійна комунікація з H-CPU має особливе значення. Обидва контролера, що є частиною H-системи, завжди мають доступ до SIMOCODE pro. У разі обриву кабелю або збою ПЛК, інший бере керування на себе. Це гарантує безперебійну комунікацію.
Переваги з першого погляду:
- Підвищена готовність системи
- Висока продуктивність завдяки зведенню до мінімуму виробничих простоїв
- Без витрат на відновлення системи
PROFINET і Ethernet/IP
Веб-функції діагностики, інтегровані в SIMOCODE pro, полегшують доступ до всієї важливої інформації в режимі онлайн для діагностики та обслуговування (за допомогою PROFINET і Ethernet/IP). Актуальні дані можуть також бути доступні через ПК зі стандартним web-браузером або безпосередньо на місці, або дистанційно через Інтернет. Детальну інформацію про стан двигуна, поточні вимірювані величини, такі як струм, потужність, напруга або частота, журнал помилок, а також статистичні та сервісні дані можуть бути видані користувачам.
Простий інжиніринг
Простота проектування, висока надійність обладнання, швидке введення в експлуатацію, а також параметрування, діагностика, технічне обслуговування та функції моніторингу технічного стану: Всі ці характеристики зручно конфігуруються з SIMOCODE ES (версія 2007 або TIA Portal): ПЗ для конфігурації, пусконалагоджувальних робіт , експлуатації та діагностування пристроїв SIMOCODE pro. Розроблений на платформі єдиного інженерного середовища Totally Integrated Automation Portal (TIA портал), SIMOCODE ES – ефективне та інтуїтивно зрозуміле рішення для задач автоматизації.Просто і стандартизовано
Бібліотеки PCS 7 SIMOCODE забезпечують просту інтеграцію SIMOCODE pro в системи керування процесами SIMATIC PCS 7. Бібліотеки PCS 7 містять стандартні блоки двигунів, елементів індикації та керування для швидкого пусконалагоджування, зручної роботи та отримання всіх необхідних параметрів від двигуна. Для автоматизації параметрування і діагностування пристроїв в масштабах підприємства, SIMOCODE pro також інтегрований в SIMATIC PDM (ПЗ менеджменту інтелектуального обладнання). Це означає, що стандартний, уніфікований інструмент вбудований в процес керування системою інтелектуальних польових пристроїв, таких як SIMOCODE pro.
Переваги з першого погляду
- Безшовна інтеграція в SIMATIC PCS 7
- Стандартні блоки для легкої інтеграції та оптимізація роботи
- Проста в інтеграції система відмовостійкості SIMOCODE pro Safety
- Підвищення прозорості процесу завдяки високій щільності інформації про системи керування процесами
Легко та з перспективою на майбутнє
Налагодження та введення в експлуатацію SIMOCODE pro також може бути реалізовано в TIA Portal без додаткового програмного забезпечення.
Так як конфігурація пристроїв можливо в STEP 7, кожна індивідуально створена конфігурація завантажується в ПЛК і автоматично передається пристрою SIMOCODE pro, підключеному через ROFIBUS / PROFINET.
Переваги з першого погляду
- Реально просте керування; SIMOCODE pro налаштовується без необхідності використання додаткових інструментів
- Швидка, проста інтеграція в SIMATIC завдяки уніфікованому інтерфейсу
- TIA Portal розроблений таким чином, щоб всі майбутні оновлення ПЗ SIMOCODE pro могли бути реалізовані з легкістю
Замовити зараз
Зробіть крок в майбутнє з SIMOCODE pro
SIMOCODE pro означає набагато більше, ніж просто керування двигуном. Постійний розвиток пристроїв, застосування нових вимірювальних модулів, підключення до хмарних сервісів, простий інжиніринг та надійність використання в різних галузях промисловості робить SIMOCODE pro неймовірно потужним продуктом для забезпечення максимальної якості процесів.