Моніторинг стану і діагностика

Plant Device Management (PDM): простота експлуатації і обслуговування

Простота експлуатації та обслуговування виробничих компонентів з Plant Device Management (PDM)

Під час експлуатації встановлення спостереження і керування процесом - лише частина повсякденної роботи. Важливою складовою є моніторинг стану та діагностика всіх системних компонентів. Їх функціональність повинна завжди бути близькою до оптимальної. Однак для отримання інформації про статус польових пристроїв, датчиків або приводів, необхідно налаштувати і експлуатувати різні типи зв'язку і шлюзи між ними. Повна інтеграція діагностичної інформації в розподілені системи керування або системи техобслуговування є завданням Plant Device Management.

Тут Ви можете залишити свій запит, наші експерти зв'яжуться з Вами якомога скоріше.

Зв'яжіться з нами

Діагностика, технічне обслуговування, керування

Інтелектуальне керування компонентами процесу

Від розробки проєкту, до обслуговування пристроїв на об'єкті - наш портфель продуктів гарантує, що керування Вашим виробничим підприємством здійснюється з максимальною доступністю та ефективністю протягом усього життєвого циклу. З цією метою діагностичні дані, параметри і дані стану інтелектуальних пристроїв циклічно реєструються і зображаються на мнемосхемах. Крім того, конкретна інформація про пристрої може бути доступною для систем керування або хмарних систем моніторингу стану для подальшого аналізу. Це гарантує прозору, ефективну і стійку експлуатацію всієї технологічної установки.

Керування пристроями процесу може здійснюватися різноманітними способами. Неважливо, як Ви використовуєте нашу систему, ядром кожної програми є SIMATIC PDM (Plant Device Management). В єдиному програмному середовищі велика кількість пристроїв від більш ніж 200 виробників може бути уніфікована, діагностована і налаштована. Основні характеристики:

  • Оскільки архітектура зв'язку в даній області часто неоднорідна, SIMATIC PDM підтримує всі поширені типи зв'язку і мережеві переходи між шинними системами, наприклад Ethernet, PROFINET, PROFIBUS DP/PA, HART.
  • Дані збираються циклічно, і можуть також бути передані в хмарну систему аналізу і обробки.
  • Пристрої, відсутні в стандартній бібліотеці пристроїв, можуть бути інтегровані в будь-який час шляхом імпорту їх пакетів електронних описів (EDD) або (FDI).
  • Відповідність вимогам міжнародних стандартів, які постійно розробляються на основі рекомендацій NAMUR NE105, 107 і 129.

 

Докладніше

Інтегровані функції SIMATIC PDM допомагають в ефективній розробці та скорочують час введення в експлуатацію завдяки проєктній розробці або підтримці різних сценаріїв керування пристроями. Користувачеві доступний огляд пристроїв, які використовуються в проєкті: мережевий або груповий, а також огляд конфігурації апаратних засобів, подання переліку параметрів. Список Lifelist є ідеальним робочим середовищем для сервісу та введення в експлуатацію. Іншою характерною властивістю SIMATIC PDM є масова обробка даних. Типові завдання або етапи обробки можуть також бути застосовані до декількох пристроїв одночасно.

Станція обслуговування SIMATIC PDM - це кращий варіант моніторингу стану і обслуговування інтелектуальних пристроїв. В автономній версії, як інструмент діагностики і сервісу, вона незалежна від технології автоматизації і розподіленої системи керування процесом. Станція обслуговування SIMATIC PDM може безпосередньо підключатися до системної шини для збору даних з пристроїв, параметризації і керування.

Станція обслуговування активів виробничого підприємства SIMATIC PAM, яка може використовуватися в якості автономного модуля, працює незалежно від проєктів автоматизації і, отже, використовуваних типів систем автоматизації. Вона, перш за все, розроблена для керування обслуговуванням, функцій діагностики і моніторингу стану локальних підсистем, отримання діагностичних повідомлень від всіх компонентів підсистеми і забезпечення керування польовими пристроями. Кожний модуль та польовий пристрій представлені в станціях SIMATIC PAM на оглядових екранах символом зі статусом обслуговування і станом повідомлень.

Станція обслуговування SIMATIC PCS 7 відповідає за діагностику і керування пристроями, збір і передачу параметричних, діагностичних й даних про стан компонентів всередині SIMATIC PCS 7. Станція створює основу для ефективних стратегій техобслуговування і ремонту. В станції обслуговування SIMATIC PCS 7 додаток SIMATIC PDM використовується для збору ідентифікаційних даних, докладної діагностичної інформації, параметризації і даних про стан.

Переваги

Додаткова інформація

Сервісна підтримка

Сервісна підтримка

Якщо у Вас виникли проблеми з продуктами або системами департаменту "Цифрова промисловість", будь ласка, зателефонуйте в нашу сервісну службу за телефонами:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Підтримка на Інтернет-сайті: http://support.automation.siemens.com

 

Або електронною поштою: service.ua@siemens.com

 

Запити на сервіс, ремонт, діагностику і запасні частини приймаються з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 17:00 через Центр прийому заявок на обслуговування за телефоном:

 

+38 (068) 325-9831

Контакти

Ми будемо раді відповісти на Ваші запитання

Звертайтеся до нас з запитаннями щодо систем автоматизації Siemens.

У Вас є питання щодо нашого асортименту рішень? Наші фахівці будуть раді допомогти

Контакти

Дивіться також